ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

台車 サンキャリーFブルー 804900

台車 サンキャリーFブルー 804900 80490001BL503
通常単価(税別)
59,943円
税込単価
65,937円
通常出荷日:1日目

【特長】・クールキャリア2型用台車です【材質】・PP

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80490001BL503
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

80490001BL503の仕様・寸法情報

色
ブルー
トラスココード
392-8272
質量(g)
12500.0
材質1
PP
キャスター径(mm)
125
高さ(mm)
202
長さ(mm)
792
幅(mm)
642
枠内寸法(mm)長さ
770
枠内寸法(mm)幅
620

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
80490001BL503392-8272

-
サンコー 台車 サンキャリーFブルー 804900仕様・規格
均等荷重(kg):300
枠内寸法(mm)長さ:770
枠内寸法(mm)幅:620
高さ(mm):202
長さ(mm):792
幅(mm):642
キャスター径(mm):125
色:ブルー
φ125x4輪自在ゴム車(内2輪ストッパー付)
PP
質量・質量単位
12.5kg

型番リスト

表示件数
型番
80490001BL503
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,943円
( 65,937円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クールキャリア2型用台車です
【材質】
・PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

台車 サンキャリーFブルー 804900の型番80490001BL503のページです。 型番80490001BL503に関する仕様情報を記載しております。
台車 サンキャリーFブルー 804900のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台車 サンキャリーFブルー 804900
サンキャリー5140 802427 ブルー
サンキャリー5337-2ブルー 802421
折りたたみコンテナー用台車 802422 サンキャリーAD ブルー
サンキャリー6544-2 802471 ライトブルー
サンキャリー5337-3 802426 ライトブルー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格59,943円14,530円23,134円16,789円17,573円13,651円
通常出荷日1日目11日目7日目11日目11日目11日目
色ブルーブルーブルーブルーライトブルーライトブルー
トラスココード392-8272347-9923391-2605253-2772348-1450348-1474
質量(g)12500.02720.04160.0003060.03330.02290.0
材質1PPポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
キャスター径(mm)12575φ100φ65φ75φ50φ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました