ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

コンテナー用台車 802439 サンキャリー7456V レッド

コンテナー用台車 802439 サンキャリー7456V レッド 80243901RE401
通常単価(税別)
34,366円
税込単価
37,803円
通常出荷日:7日目

【特長】・カエリ付きの突起を両短辺に設置・結束用固定ベルトが通しやすく、外れにくいデザインなので、一人...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80243901RE401
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

80243901RE401の仕様・寸法情報

色
レッド
トラスココード
568-7822
質量(g)
5400.0
材質1
ポリプロピレン(PP)

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
80243901RE401568-7822

-
サンコー コンテナー用台車 802439 サンキャリー7456V レッド仕様・規格
均等荷重(kg):200
色:レッド
外寸(mm):779×595×212
積載面積サイズ(mm):739×55
キャスター:φ100×4輪自在ゴム車(内2輪ストッパー付)
ボルトレス仕様
デッキ中央にバンド収納用ポケット有
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
5.4kg

型番リスト

表示件数
型番
80243901RE401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,366円
( 37,803円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カエリ付きの突起を両短辺に設置
・結束用固定ベルトが通しやすく、外れにくいデザインなので、一人での結束作業も楽に行えます
・キャリーのデッキ面中央に300×217×深さ50mmのポケットを設置
・固定用ベルトを収納でき、別管理の手間が無く、紛失を防止します
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンテナー用台車 802439 サンキャリー7456V レッドの型番80243901RE401のページです。 型番80243901RE401に関する仕様情報を記載しております。
コンテナー用台車 802439 サンキャリー7456V レッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンテナー用台車 802439 サンキャリー7456V レッド
折りたたみコンテナー用台車 802484 サンキャリー6344 イエロー/レッド
折りたたみコンテナー用台車 802422 サンキャリーAD ブルー
台車 サンキャリー4930レッド 802474
台車 サンキャリーPY 802520
台車 サンキャリーFブルー 804900
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格34,366円29,625円23,522円27,541円22,225円83,940円
通常出荷日7日目11日目11日目7日目1日目1日目
色レッドイエロー/レッドブルーレッドブルー/ライトブルーブルー
トラスココード568-7822324-1658253-2772392-8307393-1416392-8272
質量(g)5400.04310.03060.03280.000210012500.0
材質1ポリプロピレン(PP)荷台:ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)PPPP
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました