ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

樹脂製台車 802486 サンキャリーPAL3 ブルー

樹脂製台車 802486 サンキャリーPAL3 ブルー 80248601BLCOP
通常単価(税別)
21,726円
税込単価
23,899円
通常出荷日:7日目

【特長】・マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコン...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80248601BLCOP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

80248601BLCOPの仕様・寸法情報

色
ブルー
トラスココード
268-2766
質量(g)
2200
材質1
ポリプロピレン(PP)
キャスター径(mm)
φ65×4輪自在ゴム(グレー)車(エアーキャスター)
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
80248601BLCOP268-2766

-
サンコー 樹脂製台車 802486 サンキャリーPAL3 ブルー仕様・規格
キャスター径(mm):φ65×4輪自在ゴム(グレー)車(エアーキャスター)
色:ブルー
外形寸法(mm)間口:568
外形寸法奥行(mm):373
外形寸法(mm)高さ:105
耐荷重(kg):100
ボルトレス台車
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
2.2kg

型番リスト

表示件数
型番
80248601BLCOP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,726円
( 23,899円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズに積載可能な台車です
・段積みの際、キャスターの向きを揃えなくても段積み可能です
・キャスターの固定にボルトやナットを使用していないため、工具を使用せず、容易にキャスター交換が可能です
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂製台車 802486 サンキャリーPAL3 ブルーの型番80248601BLCOPのページです。 型番80248601BLCOPに関する仕様情報を記載しております。
樹脂製台車 802486 サンキャリーPAL3 ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製台車 802486 サンキャリーPAL3 ブルー
サンキャリー5337-3 802426 ライトブルー
台車 サンキャリーFブルー 804900
サンキャリー5140 802427 ブルー
サンキャリー5337-2ブルー 802421
折りたたみコンテナー用台車 802422 サンキャリーAD ブルー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格21,726円19,130円83,940円20,348円32,400円23,522円
通常出荷日7日目11日目1日目11日目7日目11日目
色ブルーライトブルーブルーブルーブルーブルー
トラスココード268-2766348-1474392-8272347-9923391-2605253-2772
質量(g)22002290.012500.02720.04160.0003060.0
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)PPポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
キャスター径(mm)φ65×4輪自在ゴム(グレー)車(エアーキャスター)50φ12575φ100φ65φ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました