ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

折りたたみコンテナー用台車 802484 サンキャリー6344 イエロー/レッド

折りたたみコンテナー用台車 802484 サンキャリー6344 イエロー/レッド 80248401TE201RE401
通常単価(税別)
21,156円
税込単価
23,272円
通常出荷日:11日目

【特長】・フラットなデッキ面を有する片短辺オープンタイプの台車です・キャリー段積みが可能で未使用時の省...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80248401TE201RE401
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

80248401TE201RE401の仕様・寸法情報

色
イエロー/レッド
トラスココード
324-1658
質量(g)
4310.0
材質1
荷台:ポリプロピレン(PP)
材質2
車輪:ゴム
キャスター径(mm)
100
高さ(mm)
152
長さ(mm)
473
幅(mm)
177
枠内寸法(mm)長さ×幅
633×439

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
80248401TE201RE401324-1658

-
サンコー 折りたたみコンテナー用台車 802484 サンキャリー6344 イエロー/レッド仕様・規格
完成品
自在キャスター:4輪(内2輪ストッパー付)
均等荷重(kg):150
高さ(mm):152
長さ(mm):473
幅(mm):177
キャスター径(mm):100
色:イエロー/レッド
枠内寸法(mm)長さ×幅:633×439
荷台:ポリプロピレン(PP)
車輪:ゴム
質量・質量単位
4.31kg

型番リスト

表示件数
型番
80248401TE201RE401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,156円
( 23,272円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラットなデッキ面を有する片短辺オープンタイプの台車です
・キャリー段積みが可能で未使用時の省スペース化が図れます
・4側面に孔空き持ち手を配置しましたので、ハンドリング性に優れます
・キャスターの固定にボルトを使用しておらず、抜け落ちの心配がありません
・キャスター交換も容易に行えます
【材質】
・荷台:ポリプロピレン(PP)
・車輪:ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナー用台車 802484 サンキャリー6344 イエロー/レッドの型番80248401TE201RE401のページです。 型番80248401TE201RE401に関する仕様情報を記載しております。
折りたたみコンテナー用台車 802484 サンキャリー6344 イエロー/レッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみコンテナー用台車 802484 サンキャリー6344 イエロー/レッド
802470 サンキャリー5442 ライトブルー/ピンク
折りたたみコンテナー用台車 802422 サンキャリーAD ブルー
コンテナー用台車 802439 サンキャリー7456V レッド
台車 サンキャリー4930レッド 802474
コンテナ台車″サンキャリー 6645″
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格21,156円20,015円16,789円26,509円19,663円16,093円
通常出荷日11日目11日目11日目7日目7日目1日目
色イエロー/レッドライトブルー/ピンクブルーレッドレッドブルー
トラスココード324-1658559-7037253-2772568-7822392-8307360-7810
質量(g)4310.05150.03060.05400.03280.0003340.0
材質1荷台:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)
材質2車輪:ゴムキャスター金具:スチール---キャスター金具:スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました