ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

台車 サンキャリー5242ブルー 802431

台車 サンキャリー5242ブルー 802431 80243101BL503
通常単価(税別)
17,425円
税込単価
19,168円
通常出荷日:1日目

【特長】・側面の立ち壁により安定した積載が可能です【材質】・PP

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80243101BL503
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

80243101BL503の仕様・寸法情報

色
ブルー
トラスココード
391-0985
質量(g)
2260.000
材質1
PP

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
80243101BL503391-0985

-
サンコー 台車 サンキャリー5242ブルー 802431仕様・規格
均等荷重(kg):120
色:ブルー
外寸(mm):554×456×160
積載面サイズ(mm):508×418
φ75×4輪自在ナイロン車(エアーキャスター)
PP
質量・質量単位
2260g

型番リスト

表示件数
型番
80243101BL503
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,425円
( 19,168円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・側面の立ち壁により安定した積載が可能です
【材質】
・PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

台車 サンキャリー5242ブルー 802431の型番80243101BL503のページです。 型番80243101BL503に関する仕様情報を記載しております。
台車 サンキャリー5242ブルー 802431のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台車 サンキャリー5242ブルー 802431
台車 サンキャリーFブルー 804900
サンキャリー5140 802427 ブルー
サンキャリー5337-2ブルー 802421
折りたたみコンテナー用台車 802422 サンキャリーAD ブルー
サンキャリー6544-2 802471 ライトブルー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格17,425円59,943円14,530円23,134円16,789円17,573円
通常出荷日1日目1日目11日目7日目11日目11日目
色ブルーブルーブルーブルーブルーライトブルー
トラスココード391-0985392-8272347-9923391-2605253-2772348-1450
質量(g)2260.00012500.02720.04160.0003060.03330.0
材質1PPPPポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました