ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

台車 サンキャリー4930レッド 802474

台車 サンキャリー4930レッド 802474 80247401REAZU
通常単価(税別)
27,541円
税込単価
30,295円
通常出荷日:7日目

【特長】・SNコンテナーC#14S、14S-2、C#18CG、C#28Sがぴったり収まる専用台車です【...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80247401REAZU
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

80247401REAZUの仕様・寸法情報

色
レッド
トラスココード
392-8307
質量(g)
3280.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
キャスター径(mm)
φ100×4輪自在ゴム車(内2輪ストッパー付)
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
80247401REAZU392-8307

-
サンコー 台車 サンキャリー4930レッド 802474仕様・規格
均等荷重(kg):100
キャスター径(mm):φ100×4輪自在ゴム車(内2輪ストッパー付)
色:レッド
外寸(mm):540×352×192
積載面サイズ(mm):494×306
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
3280g

型番リスト

表示件数
型番
80247401REAZU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,541円
( 30,295円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SNコンテナーC#14S、14S-2、C#18CG、C#28Sがぴったり収まる専用台車です
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

台車 サンキャリー4930レッド 802474の型番80247401REAZUのページです。 型番80247401REAZUに関する仕様情報を記載しております。
台車 サンキャリー4930レッド 802474のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台車 サンキャリー4930レッド 802474
折りたたみコンテナー用台車 802484 サンキャリー6344 イエロー/レッド
台車 サンキャリーPY 802520
台車 サンキャリーFブルー 804900
サンキャリー5140 802427 ブルー
サンキャリー5337-5 802438
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格27,541円29,625円22,225円83,940円20,348円21,253円
通常出荷日7日目11日目1日目1日目11日目7日目
色レッドイエロー/レッドブルー/ライトブルーブルーブルーブルー/ライトブルー
トラスココード392-8307324-1658393-1416392-8272347-9923391-2595
質量(g)3280.0004310.0210012500.02720.02700
材質1ポリプロピレン(PP)荷台:ポリプロピレン(PP)PPPPポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
キャスター径(mm)φ100×4輪自在ゴム車(内2輪ストッパー付)1005012575φ100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました