ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

サンキャリー5337-2ブルー 802421

サンキャリー5337-2ブルー 802421 80242101BL503
通常単価(税別)
32,400円
税込単価
35,640円
通常出荷日:7日目

【特長】・オリタタミコンテナー30、40、50、51シリーズがぴったり積載できるキャリーです・キャスタ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80242101BL503
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

80242101BL503の仕様・寸法情報

色
ブルー
トラスココード
391-2605
質量(g)
4160.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
キャスター径(mm)
100φ
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
80242101BL503391-2605

-
サンコー サンキャリー5337-2ブルー 802421仕様・規格
均等荷重(kg):150
キャスター径(mm):100φ
色:ブルー
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:557×393×177
積載面積(mm):542×378
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
4160g

型番リスト

表示件数
型番
80242101BL503
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,400円
( 35,640円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オリタタミコンテナー30、40、50、51シリーズがぴったり積載できるキャリーです
・キャスターの固定にボトルを使用していません
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンキャリー5337-2ブルー 802421の型番80242101BL503のページです。 型番80242101BL503に関する仕様情報を記載しております。
サンキャリー5337-2ブルー 802421のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンキャリー5337-2ブルー 802421
サンキャリー5337-3 802426 ライトブルー
サンキャリー6544-2 802471 ライトブルー
サンキャリー5337-5 802438
サンキャリー5140 802427 ブルー
台車 サンキャリーFブルー 804900
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格32,400円19,130円24,609円21,253円20,348円83,940円
通常出荷日7日目11日目11日目7日目11日目1日目
色ブルーライトブルーライトブルーブルー/ライトブルーブルーブルー
トラスココード391-2605348-1474348-1450391-2595347-9923392-8272
質量(g)4160.0002290.03330.027002720.012500.0
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)PP
キャスター径(mm)100φ50φ75φ10075φ125

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました