ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

台車 サンキャリー6639 802476 ブラウン/ブラウン

台車 サンキャリー6639 802476 ブラウン/ブラウン 80247601BR701BR704
通常単価(税別)
13,286円
税込単価
14,615円
通常出荷日:7日目

【特長】・ばんじゅうP-Sシリーズと短辺寸法が同一のため、デッドスペースの少ない効率的な運用が可能です...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80247601BR701BR704
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

80247601BR701BR704の仕様・寸法情報

色
ブラウン/ブラウン
トラスココード
392-6695
質量(g)
2450
材質1
PP
キャスター径(mm)
50
高さ(mm)
110
長さ(mm)
690
幅(mm)
423
枠内寸法(mm)長さ
665
枠内寸法(mm)幅
396
タイプ
ボルトレス仕様
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
80247601BR701BR704392-6695

-
サンコー 台車 サンキャリー6639 802476 ブラウン/ブラウン仕様・規格
均等荷重(kg):100
枠内寸法(mm)長さ:665
枠内寸法(mm)幅:396
高さ(mm):110
長さ(mm):690
幅(mm):423
キャスター径(mm):50
色:ブラウン/ブラウン
タイプ:ボルトレス仕様
ボルトレス台車
PP
質量・質量単位
2450g

型番リスト

表示件数
型番
80247601BR701BR704
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,286円
( 14,615円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ばんじゅうP-Sシリーズと短辺寸法が同一のため、デッドスペースの少ない効率的な運用が可能です
・片短辺がオープンになっている為、積載されたコンテナーを一度にスライドさせて荷下ろしが可能です
・デッキ面のキャスター受け形状により安定した段積みが可能です
【材質】
・PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

台車 サンキャリー6639 802476 ブラウン/ブラウンの型番80247601BR701BR704のページです。 型番80247601BR701BR704に関する仕様情報を記載しております。
台車 サンキャリー6639 802476 ブラウン/ブラウンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台車 サンキャリー6639 802476 ブラウン/ブラウン
台車 サンキャリーPY 802520
台車 サンキャリーFブルー 804900
台車 サンキャリー4930レッド 802474
サンキャリー5140 802427 ブルー
サンキャリー5337-5 802438
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格13,286円15,873円59,943円19,663円14,530円15,179円
通常出荷日7日目1日目1日目7日目11日目7日目
色ブラウン/ブラウンブルー/ライトブルーブルーレッドブルーブルー/ライトブルー
トラスココード392-6695393-1416392-8272392-8307347-9923391-2595
質量(g)2450210012500.03280.0002720.02700
材質1PPPPPPポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
キャスター径(mm)5050125φ100×4輪自在ゴム車(内2輪ストッパー付)75φ100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました