ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

サンキャリーK 801800 ブルー

サンキャリーK 801800 ブルー 801800-01
通常単価(税別)
13,579円
税込単価
14,937円
通常出荷日:11日目

【特長】・サンクレット、オリタタミコンテナー・30、40、50Bシリーズ専用キャリーです・空き台車の保...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

801800-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

801800-01の仕様・寸法情報

トラスココード
347-9890
質量(g)
3400.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
キャスター
φ75×4輪自在ゴム車
幅(mm)
143
全長(mm)
562
すくい板(mm)幅
368
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
801800-01347-9890

-
サンコー サンキャリーK 801800 ブルー仕様・規格
均等荷重(kg):100
幅(mm):143
キャスター:φ75×4輪自在ゴム車
全長(mm):562
すくい板(mm)幅:368
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
3.4kg

型番リスト

表示件数
型番
801800-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,579円
( 14,937円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンクレット、オリタタミコンテナー・30、40、50Bシリーズ専用キャリーです
・空き台車の保管収納用品にキャスター受け部に凸部を設置しており、安定した段積みが可能です
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンキャリーK 801800 ブルーの型番801800-01のページです。 型番801800-01に関する仕様情報を記載しております。
サンキャリーK 801800 ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンキャリーK 801800 ブルー
台車 サンキャリーFブルー 804900
802470 サンキャリー5442 ライトブルー/ピンク
台車 サンキャリーPY 802520
サンキャリー5337-5 802438
台車 サンキャリー6639 802476 ブラウン/ブラウン
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格13,579円59,943円20,015円15,873円15,179円13,286円
通常出荷日11日目1日目11日目1日目7日目7日目
トラスココード347-9890392-8272559-7037393-1416391-2595392-6695
質量(g)3400.012500.05150.0210027002450
材質1ポリプロピレン(PP)PP本体:ポリプロピレン(PP)PPポリプロピレン(PP)PP
キャスターφ75×4輪自在ゴム車-----
幅(mm)143642459488366423

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました