ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

台車 サンキャリー4933グリーン 802472

台車 サンキャリー4933グリーン 802472 80247201GR606
通常単価(税別)
24,398円
税込単価
26,838円
通常出荷日:1日目

【特長】・各種オリコン50Bシリーズと短寸法がピッタリでスペースのムダ無く運用が可能です【材質】・PP

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80247201GR606
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

80247201GR606の仕様・寸法情報

色
グリーン
トラスココード
391-2563
質量(g)
3300.000
材質1
PP

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
80247201GR606391-2563

-
サンコー 台車 サンキャリー4933グリーン 802472仕様・規格
均等荷重(kg):100
色:グリーン
外寸(mm):576×366×170
積載面サイズ(mm):494×336(リブ高さ)
キャスター:φ100×2輪自在2輪固定エラストマー車(内固定2輪ストッパー付)
PP
質量・質量単位
3300g

型番リスト

表示件数
型番
80247201GR606
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,398円
( 26,838円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種オリコン50Bシリーズと短寸法がピッタリでスペースのムダ無く運用が可能です
【材質】
・PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

台車 サンキャリー4933グリーン 802472の型番80247201GR606のページです。 型番80247201GR606に関する仕様情報を記載しております。
台車 サンキャリー4933グリーン 802472のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台車 サンキャリー4933グリーン 802472
台車 サンキャリーPY 802520
台車 サンキャリー5242ブルー 802431
台車 サンキャリーFブルー 804900
台車 サンキャリー4930レッド 802474
サンキャリー5140 802427 ブルー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格24,398円22,225円24,398円83,940円27,541円20,348円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目11日目
色グリーンブルー/ライトブルーブルーブルーレッドブルー
トラスココード391-2563393-1416391-0985392-8272392-8307347-9923
質量(g)3300.00021002260.00012500.03280.0002720.0
材質1PPPPPPPPポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました