ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

サンキャリー5337-3 802426 ライトブルー

サンキャリー5337-3 802426 ライトブルー SKCAR-5337-3-BLL
通常単価(税別)
13,651円
税込単価
15,016円
通常出荷日:11日目

【特長】・オリコン50B、51Bシリーズとピッタリ積載可能なキャリーです・スペースの無駄無く、効率的な...

詳細を確認
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1000 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SKCAR-5337-3-BLL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SKCAR-5337-3-BLLの仕様・寸法情報

色
ライトブルー
トラスココード
348-1474
質量(g)
2290.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
キャスター径(mm)
50φ
高さ(mm)
110

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SKCAR-5337-3-BLL348-1474

-
サンコー サンキャリー5337-3 802426 ライトブルー仕様・規格
均等荷重(kg):150
高さ(mm):110
キャスター径(mm):50φ
色:ライトブルー
外形寸法幅(mm):534
外形寸法奥行(mm):370
外形寸法(mm)高さ:110
積載面積(mm)幅×奥行×高さ:526×362(リブ高さ8.5mm)
キャスター:50φ×4輪自在ナイロン車
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
2.29kg

型番リスト

表示件数
型番
SKCAR-5337-3-BLL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,651円
( 15,016円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オリコン50B、51Bシリーズとピッタリ積載可能なキャリーです
・スペースの無駄無く、効率的な運用が可能です
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1000 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンキャリー5337-3 802426 ライトブルーの型番SKCAR-5337-3-BLLのページです。 型番SKCAR-5337-3-BLLに関する仕様情報を記載しております。
サンキャリー5337-3 802426 ライトブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンキャリー5337-3 802426 ライトブルー
サンキャリー5337-2ブルー 802421
サンキャリー6544-2 802471 ライトブルー
樹脂製台車 802486 サンキャリーPAL3 ブルー
802470 サンキャリー5442 ライトブルー/ピンク
サンキャリー5337-5 802438
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格13,651円23,134円17,573円15,509円20,015円15,179円
通常出荷日11日目7日目11日目7日目11日目7日目
色ライトブルーブルーライトブルーブルーライトブルー/ピンクブルー/ライトブルー
トラスココード348-1474391-2605348-1450268-2766559-7037391-2595
質量(g)2290.04160.0003330.022005150.02700
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
キャスター径(mm)50φ100φ75φφ65×4輪自在ゴム(グレー)車(エアーキャスター)100100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました