ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

サンキャリー6544-2 802471 ライトブルー

サンキャリー6544-2 802471 ライトブルー SKCAR-6544-2-BLL
通常単価(税別)
24,609円
税込単価
27,070円
通常出荷日:11日目

【特長】・オリコン55、75Bシリーズ積載用キャリーです・外寸は嵌合するオリコンと同寸ですので、積載し...

詳細を確認
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1000 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SKCAR-6544-2-BLL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SKCAR-6544-2-BLLの仕様・寸法情報

色
ライトブルー
トラスココード
348-1450
質量(g)
3330.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
キャスター径(mm)
75φ
高さ(mm)
137

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SKCAR-6544-2-BLL348-1450

-
サンコー サンキャリー6544-2 802471 ライトブルー仕様・規格
均等荷重(kg):150
高さ(mm):137
キャスター径(mm):75φ
色:ライトブルー
外形寸法幅(mm):650
外形寸法奥行(mm):440
外形寸法(mm)高さ:137
キャスター:75φ×4輪自在ゴム(グレー)車
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
3.33kg

型番リスト

表示件数
型番
SKCAR-6544-2-BLL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,609円
( 27,070円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オリコン55、75Bシリーズ積載用キャリーです
・外寸は嵌合するオリコンと同寸ですので、積載した状態でもキャリーのサイズにとらわれること無く、オリコンサイズのスペースで保管・輸送が可能です
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1000 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンキャリー6544-2 802471 ライトブルーの型番SKCAR-6544-2-BLLのページです。 型番SKCAR-6544-2-BLLに関する仕様情報を記載しております。
サンキャリー6544-2 802471 ライトブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンキャリー6544-2 802471 ライトブルー
サンキャリー5337-2ブルー 802421
サンキャリー5337-3 802426 ライトブルー
802470 サンキャリー5442 ライトブルー/ピンク
サンキャリー5140 802427 ブルー
台車 サンキャリーFブルー 804900
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格24,609円32,400円19,130円28,022円20,348円83,940円
通常出荷日11日目7日目11日目11日目11日目1日目
色ライトブルーブルーライトブルーライトブルー/ピンクブルーブルー
トラスココード348-1450391-2605348-1474559-7037347-9923392-8272
質量(g)3330.04160.0002290.05150.02720.012500.0
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)PP
キャスター径(mm)75φ100φ50φ10075φ125
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました