ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

802489 サンキャリー5641-3(J)

802489 サンキャリー5641-3(J) 80248901BL510REPIN
通常単価(税別)
22,740円
税込単価
25,014円
通常出荷日:11日目

【特長】・片側短側面開口タイプのサンキャリーです・連結棒を回転させて連結させたいキャリーへ近付けるだけ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80248901BL510REPIN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

80248901BL510REPINの仕様・寸法情報

色
ライトブルー/ピンク
トラスココード
525-3360
質量(g)
3800.000
材質1
ポリプロピレン(PP)

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
80248901BL510REPIN525-3360

-
サンコー 802489 サンキャリー5641-3(J)仕様・規格
均等荷重(kg):120
色:ライトブルー/ピンク
外寸(mm):587×459×195
キャスター:φ100×4輪自在エラストマー車
ボルトレス仕様
積載面サイズ(mm):565×410
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
3800g

型番リスト

表示件数
型番
80248901BL510REPIN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,740円
( 25,014円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片側短側面開口タイプのサンキャリーです
・連結棒を回転させて連結させたいキャリーへ近付けるだけで連結されます
・キャリーに積載物があっても連結が簡単に行えます
・デッキ面4ヵ所にグロメットを設置している為、積載物が滑り難くなっています
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

802489 サンキャリー5641-3(J)の型番80248901BL510REPINのページです。 型番80248901BL510REPINに関する仕様情報を記載しております。
802489 サンキャリー5641-3(J)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
802489 サンキャリー5641-3(J)
サンキャリー5337-3 802426 ライトブルー
樹脂製台車 802486 サンキャリーPAL3 ブルー
台車 サンキャリーPY 802520
サンキャリー5140 802427 ブルー
台車 サンキャリーFブルー 804900
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格22,740円13,651円15,509円15,873円14,530円59,943円
通常出荷日11日目11日目7日目1日目11日目1日目
色ライトブルー/ピンクライトブルーブルーブルー/ライトブルーブルーブルー
トラスココード525-3360348-1474268-2766393-1416347-9923392-8272
質量(g)3800.0002290.0220021002720.012500.0
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)PPポリプロピレン(PP)PP
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました