ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

台車 サンキャリーPY 802520

台車 サンキャリーPY 802520 80252001BL503BL511
通常単価(税別)
22,225円
税込単価
24,448円
通常出荷日:1日目

【材質】・PP

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80252001BL503BL511
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

80252001BL503BL511の仕様・寸法情報

色
ブルー/ライトブルー
トラスココード
393-1416
JANコード
4983049598713
質量(g)
2100
材質1
PP
キャスター径(mm)
50
高さ(mm)
82
長さ(mm)
488
幅(mm)
488
タイプ
ボルトレス仕様

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
80252001BL503BL511393-1416

4983049598713
サンコー 台車 サンキャリーPY 802520仕様・規格
4側面の切り欠きにより45°回転した状態での 棒積みが可能
均等荷重(kg):100
高さ(mm):82
長さ(mm):488
幅(mm):488
キャスター径(mm):50
色:ブルー/ライトブルー
タイプ:ボルトレス仕様
φ50 4輪自在ウレタン車
PP
質量・質量単位
2100g

型番リスト

表示件数
型番
80252001BL503BL511
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,225円
( 24,448円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

台車 サンキャリーPY 802520の型番80252001BL503BL511のページです。 型番80252001BL503BL511に関する仕様情報を記載しております。
台車 サンキャリーPY 802520のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台車 サンキャリーPY 802520
コンテナ台車″サンキャリー 6645″
台車 サンキャリー5242ブルー 802431
台車 サンキャリーFブルー 804900
台車 サンキャリー4930レッド 802474
台車 サンキャリー4933グリーン 802472
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格22,225円17,606円24,398円83,940円27,541円24,398円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目1日目
色ブルー/ライトブルーブルーブルーブルーレッドグリーン
トラスココード393-1416360-7810391-0985392-8272392-8307391-2563
JANコード49830495987134983049596023----
質量(g)21003340.02260.00012500.03280.0003300.000
材質1PP本体:ポリプロピレン(PP)PPPPポリプロピレン(PP)PP

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました