ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

サンキャリーフリーSLO 800981

サンキャリーフリーSLO 800981 80098100BKTOY
通常単価(税別)
17,056円
税込単価
18,762円
通常出荷日:1日目

【特長】・三甲社のサンキャリーフリーSLO 800981です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80098100BKTOY
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

80098100BKTOYの仕様・寸法情報

トラスココード
392-8274
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
80098100BKTOY392-8274

-
サンコー サンキャリーフリーSLO 800981仕様・規格
-
-
質量・質量単位
0g

型番リスト

表示件数
型番
80098100BKTOY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,056円
( 18,762円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三甲社のサンキャリーフリーSLO 800981です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンキャリーフリーSLO 800981の型番80098100BKTOYのページです。 型番80098100BKTOYに関する仕様情報を記載しております。
サンキャリーフリーSLO 800981のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンキャリーフリーSLO 800981
サンキャリー5337-2ブルー 802421
サンキャリー6544青
サンキャリー5337-5 802438
802489 サンキャリー5641-3(J)
サンキャリー6544-2 802471 ライトブルー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格17,056円23,134円15,135円15,179円22,740円17,573円
通常出荷日1日目7日目8日目7日目11日目11日目
トラスココード392-8274391-2605216-8455391-2595525-3360348-1450
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました