17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

超軽量防炎シート

超軽量防炎シート
通常単価(税別)
3,003円~39,346円
税込単価
3,303円~43,281円
通常出荷日:1日目

【特長】・一般的な防炎性のクロスに比べて軽量なため、持ち運びの作業負担を軽減します・防炎性能がある養生...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LFCLS-1010691-9342

4550414256358
TRUSCO 超軽量防炎シート 10×10m
橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどに。
仕様・規格
幅(m):10
長さ(m):10
ハトメ数(個):80
ハトメピッチ(cm):50
ポリエチレン(PE)
質量・質量単位
10.8kg
LFCLS-1818691-9341

4550414256297
TRUSCO 超軽量防炎シート 1.8×1.8m
橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどに。
仕様・規格
防炎表示者認定番号:AFE330085
幅(m):1.8
長さ(m):1.8
ハトメ数(個):16
ハトメピッチ(cm):45
ポリエチレン(PE)
質量・質量単位
0.35kg
LFCLS-2736691-9344

4550414256303
TRUSCO 超軽量防炎シート 2.7×3.6m
橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどに。
仕様・規格
幅(m):2.7
長さ(m):3.6
ハトメ数(個):28
ハトメピッチ(cm):45
ポリエチレン(PE)
質量・質量単位
1.05kg
LFCLS-3654691-9345

4550414256310
TRUSCO 超軽量防炎シート 3.6×5.4m
橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどに。
仕様・規格
幅(m):3.6
長さ(m):5.4
ハトメ数(個):40
ハトメピッチ(cm):45
ポリエチレン(PE)
質量・質量単位
2.1kg
LFCLS-5454691-9347

4550414256327
TRUSCO 超軽量防炎シート 5.4×5.4m
橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどに。
仕様・規格
幅(m):5.4
長さ(m):5.4
ハトメ数(個):48
ハトメピッチ(cm):45
ポリエチレン(PE)
質量・質量単位
3.15kg
LFCLS-5472691-9343

4550414256334
TRUSCO 超軽量防炎シート 5.4×7.2m
橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどに。
仕様・規格
幅(m):5.4
長さ(m):7.2
ハトメ数(個):56
ハトメピッチ(cm):45
ポリエチレン(PE)
質量・質量単位
4.2kg
LFCLS-7272691-9346

4550414256341
TRUSCO 超軽量防炎シート 7.2×7.2m
橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどに。
仕様・規格
幅(m):7.2
長さ(m):7.2
ハトメ数(個):64
ハトメピッチ(cm):45
ポリエチレン(PE)
質量・質量単位
5.6kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

幅(m)

ハトメピッチ(cm)

ハトメ数(個)

最小発注数量
4550414256358
691-9342
10800.0
10
10
50
80
1個
4550414256297
691-9341
350.0
1.8
1.8
45
16
1個
4550414256303
691-9344
1050.0
3.6
2.7
45
28
1個
4550414256310
691-9345
2100
5.4
3.6
45
40
1個
4550414256327
691-9347
3150.0
5.4
5.4
45
48
1個
4550414256334
691-9343
4200
7.2
5.4
45
56
1個
4550414256341
691-9346
5600.0
7.2
7.2
45
64
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,346円
( 43,281円 )
1日目
3,003円
( 3,303円 )
1日目
5,194円
( 5,713円 )
1日目
6,480円
( 7,128円 )
1日目
13,267円
( 14,594円 )
1日目
17,177円
( 18,895円 )
1日目
23,395円
( 25,735円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的な防炎性のクロスに比べて軽量なため、持ち運びの作業負担を軽減します
・防炎性能がある養生用クロスです
・耐薬品性があり、剥離剤に耐性があるため塗装工事の養生に最適です
【用途】
・橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどに
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超軽量防炎シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超軽量防炎シート
防炎シートα軽量
防炎シート
防炎シートα
防炎メッシュシート エコノミー
白防炎シート 防炎II類 TBSPシリーズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,003円-4,164円 -6,543円 -19,950円 -3,105円 -9,119円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目19日目1日目
材質1ポリエチレン(PE)シート:ポリエチレン(PE)シート:ポリエステル基付PVCフィルムシート:ポリエチレン(PE)シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティングシート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト