ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

2連はしご交換用パーツ ロック金具【2個入り】

2連はしご交換用パーツ ロック金具 TDLA-LOCK-2
通常単価(税別)
8,290円
税込単価
9,119円
通常出荷日:1日目

【特長】・2連はしごの交換用ロック金具です・簡単に交換しやすい構造となります【用途】・交換用、予備用と...

詳細を確認
  • 確実に締結しているかどうか確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TDLA-LOCK-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TDLA-LOCK-2の仕様・寸法情報

全長(m)
110
JANコード
4550414317318
質量(g)
900.000
トラスココード
694-6404
材質1
スチール
色
シルバー
適合機種
TDLA-2-41,TDLA-2-51,TDLA-2-61,TDLA-2-71,TDLA-2-81
品名
2連はしご TDLA用交換パーツ ロック金具 1セット2個入
幅(mm)
310
セット入数(個)
2

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TDLA-LOCK-2694-6404

4550414317318
TRUSCO 2連はしご用交換パーツ ロック金具 1セット2個入
交換用、予備用として。
仕様・規格
1セット2個入
品名:2連はしご TDLA用交換パーツ ロック金具 1セット2個入
適合機種:TDLA-2-41,TDLA-2-51,TDLA-2-61,TDLA-2-71,TDLA-2-81
全長(m):110
幅(mm):310
色:シルバー
セット入数(個):2
スチール
質量・質量単位
900g

型番リスト

表示件数
型番
TDLA-LOCK-2
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,290円
( 9,119円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2連はしごの交換用ロック金具です
・簡単に交換しやすい構造となります
【用途】
・交換用、予備用として
【材質】
・スチール

ご注意

  • 確実に締結しているかどうか確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2連はしご交換用パーツ ロック金具の型番TDLA-LOCK-2のページです。 型番TDLA-LOCK-2に関する仕様情報を記載しております。
2連はしご交換用パーツ ロック金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2連はしご交換用パーツ ロック金具
はしご用交換パーツ 脚端具
はしご上部補助器具
TRUSCO はしご交換用パーツ 脚端具
TRUSCO はしご交換用パーツ 交換用ロープ
2連はしご交換用パーツ ロープ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,290円8,290円20,792円8,027円3,650円 -3,747円 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
全長(m)1106075---
JANコード4550414317318455041431732545504143173324989999103557--
質量(g)900.000800.000800.0001.0001.000-
トラスココード694-6404694-6407694-6400161-1141--
材質1スチールスチール、ゴムアルミ、樹脂アルミ、ゴム綿ロープ綿ロープ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました