ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1610円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックスC~C-5 容量:8.3~8.4L
通常価格(税別):1350円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):2983円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):403円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):11046円~
通常出荷日:1日目
積水テクノ成型
TC型コンテナ
積水テクノ成型
通常価格(税別):1701円~
通常出荷日:1日目 ~
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
中軽量ラック(中軽量棚)
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
通常価格(税別):19799円~
通常出荷日:3日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):1559円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
小型樹脂ケース マスターボックス
トラスコ中山
通常価格(税別):5566円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】・トラスコ中山社のスーパーヘビーキャビネット 窓・4枚棚・引出大2個です。
| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| SHC-604L2L-A | 585-6951 4550414121458 | TRUSCO スーパーヘビーキャビネット 窓・4枚棚・引出大2個 | 仕様・規格 スーパーヘビーキャビネット窓・4枚棚・引出大2個 - 質量・質量単位 135kg |
| SHC-604M2L-A | 585-6927 4550414121557 | TRUSCO スーパーヘビーキャビネット 窓・4枚棚・引出大2個 | 仕様・規格 スーパーヘビーキャビネット窓・4枚棚・引出大2個 - 質量・質量単位 128kg |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
251,968円 ( 277,165円 ) | 19日目 |
247,356円 ( 272,092円 ) | 19日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
ワイドフック SFN-22
0通常価格(税別):1,363円

アイリスオーヤマ
樹脂製物置 ミニロッカー
0通常価格(税別):24,348円~

トラスコ中山
スタンダードロッカー 1人用~8人用(ホワイト)
4通常価格(税別):26,568円~

サカエ
一斗缶保管庫用オプション油受
0通常価格(税別):12,155円~

KETER(ケーター社)
樹脂製物置 エクセレンス BASEタイプ
0通常価格(税別):16,931円

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Bタイプ)
4.5通常価格(税別):321円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~