17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

スーパーヘビーキャビネット キャスター付

スーパーヘビーキャビネット キャスター付
通常単価(税別)
303,548328,263
税込単価
333,903361,089
通常出荷日:19日目

【特長】・トラスコ中山社のスーパーヘビーキャビネット キャスター付です。

  • 車上渡し
  • 大型商品
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SHC-603LC12S585-6970

4989999627268
TRUSCO スーパーヘビーキャビネット キャスター付仕様・規格
キャスター付
棚板Lサイズ3枚
引出:小:12個
1200*650*1800
-
質量・質量単位
201kg
SHC-603LC6L585-6917

4989999627305
TRUSCO スーパーヘビーキャビネット キャスター付仕様・規格
キャスター付
棚板Lサイズ3枚
引出:大:6個
1200*650*1800
-
質量・質量単位
180kg
SHC-603MC12S585-6938

4989999627251
TRUSCO スーパーヘビーキャビネット キャスター付仕様・規格
キャスター付
棚板Mサイズ3枚
引出:小:12個
1200*600*1800
-
質量・質量単位
189kg
SHC-603MC6L585-6923

4989999627299
TRUSCO スーパーヘビーキャビネット キャスター付仕様・規格
キャスター付
棚板Mサイズ3枚
引出:大:6個
1200*600*1800
-
質量・質量単位
169kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

仕様

最小発注数量
4989999627305
585-6917
180000.0
キャスター付、棚板Lサイズ3枚、引出:大:6個、1200*650*1800
1個
4989999627268
585-6970
201000.0
キャスター付、棚板Lサイズ3枚、引出:小:12個、1200*650*1800
1個
4989999627299
585-6923
169000.0
キャスター付、棚板Mサイズ3枚、引出:大:6個、1200*600*1800
1個
4989999627251
585-6938
189000.0
キャスター付、棚板Mサイズ3枚、引出:小:12個、1200*600*1800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
310,362
( 341,398 )
19日目
328,263
( 361,089 )
19日目
303,548
( 333,903 )
19日目
322,311
( 354,542 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラスコ中山社のスーパーヘビーキャビネット キャスター付です。

ご注意

  • 車上渡し
  • 大型商品
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーヘビーキャビネット キャスター付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーヘビーキャビネット キャスター付
スーパーヘビーキャビネット 1200X600 キャスター付
スーパーヘビーキャビネット 引出大4個 キャスター付
スーパーヘビーキャビネット 1200X650 キャスター付
スーパーヘビーキャビネット 引出小8個 キャスター付
スーパーヘビーキャビネット 1200X600 窓・キャスター付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格303,548-229,958266,896234,678290,132 -263,477
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
よく一緒に購入される商品

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト