ファクトリーサプライ用品技術窓口
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):2983円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
通常価格(税別):43797円~
通常出荷日:3日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):1559円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):403円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
通常価格(税別):2018円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
軽中量ラック 250㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):14277円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):11046円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):16229円~
通常出荷日:1日目

【特長】・トラスコ中山社のスーパーヘビーキャビネット 窓・引出大2個ベース付です。
| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| SHC-604LB2L-A | 585-6945 4550414121496 | TRUSCO スーパーヘビーキャビネット 窓・引出大2個ベース付 | 仕様・規格 スーパーヘビーキャビネット窓・引出大2個ベース付 - 質量・質量単位 162kg |
| SHC-604MB2L-A | 585-6925 4550414121595 | TRUSCO スーパーヘビーキャビネット 窓・引出大2個ベース付 | 仕様・規格 スーパーヘビーキャビネット窓・引出大2個ベース付 - 質量・質量単位 153kg |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
277,257円 ( 304,983円 ) | 19日目 |
271,714円 ( 298,885円 ) | 19日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん
4通常価格(税別):6,828円

サカエ
ステンレス保管システム オプション 固定金具(床タイプ)
0通常価格(税別):6,695円

仁張工作所
パーソナルロッカーキューブ4 ダイヤル錠
0通常価格(税別):14,763円

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):475円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):547円~

天馬
収納ケース ロックス
5通常価格(税別):559円~