ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・トラスコ中山社のスーパーヘビーキャビネット 1200X650 3枚棚・引出小12個です。
| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| SHC-603L12S | 585-6963 4550414121298 | TRUSCO スーパーヘビーキャビネット 1200X650 3枚棚・引出小12個 | 仕様・規格 スーパーヘビーキャビネット1200X6503枚棚・引出小12個 - 質量・質量単位 191kg |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん
4通常価格(税別):6,828円

仁張工作所
パーソナルロッカーキューブ4 ダイヤル錠
0通常価格(税別):14,763円

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

メイホー(明邦化学工業)
クリアケース C-1200ND・C-800ND
5通常価格(税別):900円~

エスコ
62・63mm パーツケーストレー
5通常価格(税別):90円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~