ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
通常価格(税別):43797円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
通常価格(税別):52285円~
通常出荷日:3日目
積水テクノ成型
ST型コンテナ
積水テクノ成型
通常価格(税別):787円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
折りたたみコンテナ(1個/10個)
通常価格(税別):958円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
バックル式クリアボックス【1~60個入り】
通常価格(税別):284円~
通常出荷日:3日目 ~
トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ)
通常価格(税別):336円~
通常出荷日:1日目
岐阜プラスチック工業
リス プラテナー Bシリーズ(B型コンテナ)
岐阜プラスチック工業
通常価格(税別):1171円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5668円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):10325円~
通常出荷日:1日目
積水テクノ成型
D型コンテナ(小物入れ用)
積水テクノ成型
通常価格(税別):497円~
通常出荷日:1日目

【特長】・トラスコ中山社のスーパーヘビーキャビネット 1200X600 引出6個 ベース付です。
| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| SHC-603MB6L | 585-6930 4550414121427 | TRUSCO スーパーヘビーキャビネット 1200X600 引出6個 ベース付 | 仕様・規格 スーパーヘビーキャビネット1200X600引出6個ベース付 - 質量・質量単位 184kg |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

仁張工作所
パーソナルロッカーキューブ4 ダイヤル錠
0通常価格(税別):14,763円

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

エスコ
パーツケーストレー EA661AA-51~60
0通常価格(税別):370円~

メイホー(明邦化学工業)
クリアケース C-1200ND・C-800ND
5通常価格(税別):900円~

エンジニア
パーツケース KP-01・KP-02・KP-03
4.7通常価格(税別):1,971円

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~