ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):403円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):2983円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
小型樹脂ケース マスターボックス
トラスコ中山
通常価格(税別):5566円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):1559円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックスC~C-5 容量:8.3~8.4L
通常価格(税別):1350円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3890円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
通常価格(税別):2018円~
通常出荷日:1日目 ~
サカエ
危険物保管ロッカー(両開扉)
サカエ
通常価格(税別):64328円~
通常出荷日:3日目 ~

【特長】・トラスコ中山社のスーパーヘビーキャビネット 窓・4枚棚・引出小4個です。
| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| SHC-604L4S-A | 585-6960 4550414121472 | TRUSCO スーパーヘビーキャビネット 窓・4枚棚・引出小4個 | 仕様・規格 スーパーヘビーキャビネット窓・4枚棚・引出小4個 - 質量・質量単位 142kg |
| SHC-604M4S-A | 585-6966 4550414121571 | TRUSCO スーパーヘビーキャビネット 窓・4枚棚・引出小4個 | 仕様・規格 スーパーヘビーキャビネット窓・4枚棚・引出小4個 - 質量・質量単位 135kg |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
257,620円 ( 283,382円 ) | 19日目 |
253,091円 ( 278,400円 ) | 19日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
ワイドフック SFN-22
0通常価格(税別):1,363円

アイリスオーヤマ
樹脂製物置 ミニロッカー
0通常価格(税別):24,348円~

トラスコ中山
スタンダードロッカー 1人用~8人用(ホワイト)
4通常価格(税別):26,568円~

サカエ
一斗缶保管庫用オプション油受
0通常価格(税別):12,155円~

KETER(ケーター社)
樹脂製物置 エクセレンス BASEタイプ
0通常価格(税別):16,931円

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Bタイプ)
4.5通常価格(税別):321円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~