ファクトリーサプライ用品技術窓口
積水テクノ成型
ST型コンテナ
積水テクノ成型
通常価格(税別):787円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
折りたたみコンテナ(1個/10個)
通常価格(税別):958円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1610円~
通常出荷日:在庫品1日目
積水テクノ成型
グリーンレーベルコンテナ(100%再生材)
積水テクノ成型
通常価格(税別):937円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ)
通常価格(税別):336円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
通常価格(税別):43797円~
通常出荷日:3日目
トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
トラスコ中山
通常価格(税別):255円~
通常出荷日:1日目 ~
DICプラスチック
A型コンテナ
DICプラスチック
通常価格(税別):2195円~
通常出荷日:1日目
ヒシ
S型コンテナ 2.6L~56.3L
通常価格(税別):880円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
折りたたみコンテナ(半透明タイプ)
通常価格(税別):958円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・トラスコ中山社のスーパーヘビーキャビネットです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん
4通常価格(税別):6,828円

仁張工作所
パーソナルロッカーキューブ4 ダイヤル錠
0通常価格(税別):14,763円

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

メイホー(明邦化学工業)
クリアケース C-1200ND・C-800ND
5通常価格(税別):900円~

エスコ
62・63mm パーツケーストレー
5通常価格(税別):90円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~