ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・トラスコ中山社のスーパーヘビーキャビネット 窓・引出大6個・キャスター付です。
| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| SHC-603LC6L-A | 585-6932 4550414121366 | TRUSCO スーパーヘビーキャビネット 窓・引出大6個・キャスター付 | 仕様・規格 スーパーヘビーキャビネット窓・引出大6個・キャスター付 - 質量・質量単位 184kg |
| SHC-603MC6L-A | 585-6954 4550414121441 | TRUSCO スーパーヘビーキャビネット 窓・引出大6個・キャスター付 | 仕様・規格 スーパーヘビーキャビネット窓・引出大6個・キャスター付 - 質量・質量単位 173kg |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
335,913円 ( 369,504円 ) | 19日目 |
329,961円 ( 362,957円 ) | 19日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ
0通常価格(税別):128,694円~

トラスコ中山
一斗缶サポート台セット
0通常価格(税別):7,913円~

日本サニパック
ばんじゅう用ポリ袋105号
0通常価格(税別):1,331円~

エスコ
62・63mm パーツケーストレー
5通常価格(税別):90円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~

天馬
収納ケース ロックス
5通常価格(税別):559円~

トラスコ中山
VN型コンテナ
4.6通常価格(税別):377円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~