ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
通常価格(税別):43797円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5668円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1610円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):1559円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
通常価格(税別):52285円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):15270円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):16229円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
メッシュパレット
ミスミ
通常価格(税別):12307円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
折りたたみコンテナ(1個/10個)
通常価格(税別):958円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・トラスコ中山社のスーパーヘビーキャビネット 引出小8個 キャスター付です。
| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| SHC-604LC8S | 585-6956 4550414121533 | TRUSCO スーパーヘビーキャビネット 引出小8個 キャスター付 | 仕様・規格 スーパーヘビーキャビネット引出小8個キャスター付 - 質量・質量単位 180kg |
| SHC-604MC8S | 585-6959 4550414121625 | TRUSCO スーパーヘビーキャビネット 引出小8個 キャスター付 | 仕様・規格 スーパーヘビーキャビネット引出小8個キャスター付 - 質量・質量単位 170kg |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
296,339円 ( 325,973円 ) | 19日目 |
290,132円 ( 319,145円 ) | 19日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん
4通常価格(税別):6,828円

サカエ
ステンレス保管システム オプション 固定金具(床タイプ)
0通常価格(税別):6,695円

仁張工作所
パーソナルロッカーキューブ4 ダイヤル錠
0通常価格(税別):14,763円

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):475円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):547円~

天馬
収納ケース ロックス
5通常価格(税別):559円~