ファクトリーサプライ用品技術窓口
ヒシ
S型コンテナ 2.6L~56.3L
通常価格(税別):880円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
通常価格(税別):52285円~
通常出荷日:3日目
トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ)
通常価格(税別):336円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):403円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
通常価格(税別):43797円~
通常出荷日:3日目
トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
トラスコ中山
通常価格(税別):255円~
通常出荷日:1日目 ~
アステージ
シールドコンテナ シャット
アステージ
通常価格(税別):1592円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5668円~
通常出荷日:3日目

【特長】・トラスコ中山社のスーパーヘビーキャビネット 窓・引出小8個ベース付です。
| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| SHC-604LB8S-A | 585-6950 4550414121502 | TRUSCO スーパーヘビーキャビネット 窓・引出小8個ベース付 | 仕様・規格 スーパーヘビーキャビネット窓・引出小8個ベース付 - 質量・質量単位 200kg |
| SHC-604MB8S-A | 585-6935 4550414121601 | TRUSCO スーパーヘビーキャビネット 窓・引出小8個ベース付 | 仕様・規格 スーパーヘビーキャビネット窓・引出小8個ベース付 - 質量・質量単位 189kg |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
313,182円 ( 344,500円 ) | 19日目 |
307,395円 ( 338,135円 ) | 19日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

仁張工作所
パーソナルロッカーキューブ4 ダイヤル錠
0通常価格(税別):14,763円

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

エスコ
パーツケーストレー EA661AA-51~60
0通常価格(税別):370円~

メイホー(明邦化学工業)
クリアケース C-1200ND・C-800ND
5通常価格(税別):900円~

エンジニア
パーツケース KP-01・KP-02・KP-03
4.7通常価格(税別):1,971円

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~