ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スーパーヘビーキャビネット 1200X650引出6個 ベース付

スーパーヘビーキャビネット 1200X650引出6個 ベース付 SHC-603LB6L
通常単価(税別)
286,801
税込単価
315,481
通常出荷日:19日目

【特長】・トラスコ中山社のスーパーヘビーキャビネット 1200X650引出6個 ベース付です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SHC-603LB6L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SHC-603LB6Lの仕様・寸法情報

JANコード
4550414121342
トラスココード
585-6946
質量(g)
197000.0
仕様
1200X650、引出6個、ベース付

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SHC-603LB6L585-6946

4550414121342
TRUSCO スーパーヘビーキャビネット 1200X650引出6個 ベース付仕様・規格
スーパーヘビーキャビネット1200X650引出6個ベース付
-
質量・質量単位
197kg

型番リスト

表示件数
型番
SHC-603LB6L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
286,801
( 315,481 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラスコ中山社のスーパーヘビーキャビネット 1200X650引出6個 ベース付です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーヘビーキャビネット 1200X650引出6個 ベース付の型番SHC-603LB6Lのページです。 型番SHC-603LB6Lに関する仕様情報を記載しております。
スーパーヘビーキャビネット 1200X650引出6個 ベース付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーヘビーキャビネット 1200X650引出6個 ベース付
スーパーヘビーキャビネット 1200X600 引出6個 ベース付
スーパーヘビーキャビネット 1200X650 キャスター付
スーパーヘビーキャビネット 1200X650 3枚棚・引出大6個
スーパーヘビーキャビネット 1200X650 窓・キャスター付
スーパーヘビーキャビネット 1200X600 3枚棚・引出大6個
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格286,801281,041234,678261,805268,025256,944
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
JANコード455041412134245504141214274550414121649455041412131145504141216564550414121397
トラスココード585-6946585-6930585-6947585-6943585-6961585-6968
質量(g)197000.0184000.0128000170000.0132000.0158000.0
仕様1200X650、引出6個、ベース付1200X600、引出6個、ベース付1200X650、キャスター付1200X6503枚棚、引出大6個1200X650、窓、キャスター付1200X600、3枚棚・引出大6個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト