17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

スーパーヘビーキャビネット 窓・引出小12個・キャスター付

スーパーヘビーキャビネット 窓・引出小12個・キャスター付
通常単価(税別)
307,810353,432
税込単価
338,591388,775
通常出荷日:19日目

【特長】・トラスコ中山社のスーパーヘビーキャビネット 窓・引出小12個・キャスター付です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SHC-603L12S-A585-6918

4550414121304
TRUSCO スーパーヘビーキャビネット 窓・引出小12個・キャスター付仕様・規格
スーパーヘビーキャビネット窓・引出小12個・キャスター付
-
質量・質量単位
195kg
SHC-603LC12S-A585-6948

4550414121359
TRUSCO スーパーヘビーキャビネット 窓・引出小12個・キャスター付仕様・規格
スーパーヘビーキャビネット窓・引出小12個・キャスター付
-
質量・質量単位
205kg
SHC-603M12S-A585-6962

4550414121380
TRUSCO スーパーヘビーキャビネット 窓・引出小12個・キャスター付仕様・規格
スーパーヘビーキャビネット窓・引出小12個・キャスター付
-
質量・質量単位
183kg
SHC-603MC12S-A585-6967

4550414121434
TRUSCO スーパーヘビーキャビネット 窓・引出小12個・キャスター付仕様・規格
スーパーヘビーキャビネット窓・引出小12個・キャスター付
-
質量・質量単位
193kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

仕様

最小発注数量
4550414121304
585-6918
195000.0
棚板Lサイズ、キャスターなし
1個
4550414121359
585-6948
205000.0
棚板Lサイズ、キャスター付
1個
4550414121380
585-6962
183000.0
棚板Mサイズ、キャスターなし
1個
4550414121434
585-6967
193000.0
棚板Mサイズ、キャスター付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
313,035
( 344,339 )
19日目
353,432
( 388,775 )
19日目
307,810
( 338,591 )
19日目
347,237
( 381,961 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラスコ中山社のスーパーヘビーキャビネット 窓・引出小12個・キャスター付です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーヘビーキャビネット 窓・引出小12個・キャスター付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーヘビーキャビネット 窓・引出小12個・キャスター付
スーパーヘビーキャビネット 窓・引出小8個・キャスター付
スーパーヘビーキャビネット 窓・引出小6個・キャスター付
スーパーヘビーキャビネット 引出小8個 キャスター付
スーパーヘビーキャビネット 窓・引出小8個ベース付
スーパーヘビーキャビネット 3枚棚・引出小12個
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格307,810-323,556290,215 -290,132 -307,395 -272,990
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト