ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

チェーンリール 16m

チェーンリール 16m 1105500003
通常単価(税別)
10,701円
税込単価
11,771円
通常出荷日:11日目

【特長】・主に工事現場やイベント会場などで、人の通行を規制したり、区画を分けるために使用される資材です...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1105500003
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1105500003の仕様・寸法情報

タイプ
巻取式
色
黄、黒
長さ(m)
16
JANコード
4582643506416
質量(g)
1450.0
トラスココード
701-6954
材質1
プラチェーン:PE
材質2
リール本体:PP

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1105500003701-6954

4582643506416
グリーンクロス チェーンリール 16m
工事現場での作業エリアと一般エリアの仕切り、歩行者や車両の通行規制、安全確保のための囲いに。
イベント会場での入場口や出口の誘導、VIPエリアや一般エリアの区分け、ステージ周辺の安全確保に。
駐車場での出入口の規制、駐車スペースの区分けに。
仕様・規格
色:黄、黒
長さ(m):16
タイプ:巻取式
付属品:収納袋(専用バッグ)
コーン取付リング(個):5
サイズ(mm):330x330x100
チェーン長さ(m):16
プラチェーン:PE
リール本体:PP
質量・質量単位
1.45kg

型番リスト

表示件数
型番
1105500003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,701円
( 11,771円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主に工事現場やイベント会場などで、人の通行を規制したり、区画を分けるために使用される資材です
・16mの長さがあるため、広い範囲を効率的に区画することができます
・チェーンのため、曲線や起伏のある場所にも対応しやすく、設置場所を選びません
・屋外での使用を想定しており、雨風や紫外線にも強い素材で作られています
・チェーンの色は黄色と黒色で、視認性に優れています
・コーン取付リングは5個付きです
・樹脂製取り巻き装置と収納袋が付属しており、管理に困りません
【用途】
・工事現場での作業エリアと一般エリアの仕切り、歩行者や車両の通行規制、安全確保のための囲いに
・イベント会場での入場口や出口の誘導、VIPエリアや一般エリアの区分け、ステージ周辺の安全確保に
・駐車場での出入口の規制、駐車スペースの区分けに
【材質】
・プラチェーン:PE
・リール本体:PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チェーンリール 16mの型番1105500003のページです。 型番1105500003に関する仕様情報を記載しております。
チェーンリール 16mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンリール 16m
プラチェーン(30M)
6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用)
プラカラーチェーン 1.2m
プラチェーン(50m) TPCシリーズ
カットチェーン
メーカーグリーンクロストラスコ中山エスコ東京硝子器械トラスコ中山ミツギロン工業
通常価格10,701円7,051円 -1,238円 -1,138円11,851円 -1,194円 -
通常出荷日11日目1日目〜1日目6日目1日目〜1日目
タイプ巻取式-----
色黄、黒-----
長さ(m)16-----
JANコード4582643506416-----
質量(g)1450.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました