ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スーパーヘビーキャビネット 引出大4個 キャスター付

スーパーヘビーキャビネット 引出大4個 キャスター付 SHC-604LC4L
通常単価(税別)
266,896
税込単価
293,586
通常出荷日:19日目

【特長】・トラスコ中山社のスーパーヘビーキャビネット 引出大4個 キャスター付です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SHC-604LC4L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SHC-604LC4Lの仕様・寸法情報

JANコード
4550414121519
トラスココード
585-6972
質量(g)
166000.0
仕様
引出大、4個、キャスター付

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SHC-604LC4L585-6972

4550414121519
TRUSCO スーパーヘビーキャビネット 引出大4個 キャスター付仕様・規格
スーパーヘビーキャビネット引出大4個キャスター付
-
質量・質量単位
166kg

型番リスト

表示件数
型番
SHC-604LC4L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
266,896
( 293,586 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラスコ中山社のスーパーヘビーキャビネット 引出大4個 キャスター付です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーヘビーキャビネット 引出大4個 キャスター付の型番SHC-604LC4Lのページです。 型番SHC-604LC4Lに関する仕様情報を記載しております。
スーパーヘビーキャビネット 引出大4個 キャスター付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーヘビーキャビネット 引出大4個 キャスター付
スーパーヘビーキャビネット 窓・引出大8個・キャスター付
スーパーヘビーキャビネット 窓・引出小8個・キャスター付
スーパーヘビーキャビネット 1200X600 キャスター付
スーパーヘビーキャビネット 1200X650 キャスター付
スーパーヘビーキャビネット 1200X600 3枚棚・引出大6個
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格266,896329,673323,556229,958234,678256,944
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
JANコード455041412151945504141215404550414121632455041412166345504141216494550414121397
トラスココード585-6972585-6939585-6929585-6940585-6947585-6968
質量(g)166000.0184000.0174000.0123000.0128000158000.0
仕様引出大、4個、キャスター付窓・引出大8個・キャスター付窓・引出小8個・キャスター付1200X600、キャスター付1200X650、キャスター付1200X600、3枚棚・引出大6個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト