ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

けずれるンジャー コンクリート・ブロック研削用 T-125

けずれるンジャー コンクリート・ブロック研削用 T-125 6300030596
通常単価(税別)
11,923円
税込単価
13,115円
通常出荷日:11日目

【特長】・T型チップ採用により切れ味、寿命が大幅にUPしています【用途】・コンクリート、ブロックの研削...

詳細を確認
  • 使用時は取扱説明書をよく読んでから安全に注意してご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300030596
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300030596の仕様・寸法情報

JANコード
4560265302173
質量(g)
250.000
トラスココード
431-8835
サイズ
125(5インチ)×5.0×22

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300030596431-8835

4560265302173
グリーンクロス けずれるンジャー コンクリート・ブロック研削用 T-125
コンクリート、ブロックの研削用に。
仕様・規格
サイズ:125(5インチ)×5.0×22 (20Hリング付)
使用機械:電動工具
-
質量・質量単位
250g

型番リスト

表示件数
型番
6300030596
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,923円
( 13,115円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・T型チップ採用により切れ味、寿命が大幅にUPしています
【用途】
・コンクリート、ブロックの研削用に

ご注意

  • 使用時は取扱説明書をよく読んでから安全に注意してご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

けずれるンジャー コンクリート・ブロック研削用 T-125の型番6300030596のページです。 型番6300030596に関する仕様情報を記載しております。
けずれるンジャー コンクリート・ブロック研削用 T-125のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
けずれるンジャー コンクリート・ブロック研削用 T-125
けずれるンジャー コンクリート・ブロック研削用 T-105 10枚
けずれるンジャー コンクリート・ブロック研削用 W-CUP 10枚
けずれるンジャー コンクリート・ブロック研削用 TCUP-4G 10枚
けずれるンジャー コンクリート・ブロック研削用 WCUP-4G 10枚
けずれるンジャー 石材・コンクリート・ブロック研削荒削り用 S-CUP7
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格11,923円71,025円60,091円101,579円77,661円25,124円
通常出荷日11日目8日目8日目8日目8日目11日目
JANコード456026530217345602653021354560265302142456026530657745602653065844560265302197
質量(g)250.000250.000250.000300.000300.000240.000
トラスココード431-8835432-0335432-0381432-0377432-0333431-8815
サイズ125(5インチ)×5.0×22125(5インチ)×5.0×20100(4インチ)×4.5×20100×M10外径100mm×穴径10mm180(7インチ)×6.0×22

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました