ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

けずれるンジャー コンクリート・ブロック研削用 WCUP-4G 10枚【10個入り】

けずれるンジャー コンクリート・ブロック研削用 WCUP-4G  10枚 6300030587
通常単価(税別)
77,661円
税込単価
85,427円
通常出荷日:8日目

【特長】・チップを十字型に配列した為、スムーズな研削力と耐久性に優れています・ゴム付フランジを装着して...

詳細を確認
  • 使用時は取扱説明書をよく読んでから安全に注意してご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300030587
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

6300030587の仕様・寸法情報

JANコード
4560265306584
質量(g)
300.000
トラスココード
432-0333
サイズ
外径100mm×穴径10mm

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300030587432-0333

4560265306584
グリーンクロス けずれるンジャー コンクリート・ブロック研削用 WCUP-4G  10枚
コンクリート ブロック等の研削に。
仕様・規格
サイズ:外径100mm×穴径10mm
使用機械:ディスクグラインダー
-
質量・質量単位
300g

型番リスト

表示件数
型番
6300030587
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,661円
( 85,427円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チップを十字型に配列した為、スムーズな研削力と耐久性に優れています
・ゴム付フランジを装着しているので振動約70%吸収し、低振動により研削力がさらに10%向上します
【用途】
・コンクリート ブロック等の研削に

ご注意

  • 使用時は取扱説明書をよく読んでから安全に注意してご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

けずれるンジャー コンクリート・ブロック研削用 WCUP-4G 10枚の型番6300030587のページです。 型番6300030587に関する仕様情報を記載しております。
けずれるンジャー コンクリート・ブロック研削用 WCUP-4G 10枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
けずれるンジャー コンクリート・ブロック研削用 WCUP-4G 10枚
けずれるンジャー コンクリート・ブロック研削用 TCUP-4G 10枚
けずれるンジャー コンクリート・ブロック研削用 T-105 10枚
けずれるンジャー コンクリート・ブロック研削用 W-CUP 10枚
けずれるンジャー 石材・コンクリート・ブロック研削荒削り用 S-CUP4 10枚
けずれるンジャー コンクリート・ブロック研削用 T-125
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格77,661円101,579円71,025円60,091円79,751円11,923円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目11日目
JANコード456026530658445602653065774560265302135456026530214245602653021804560265302173
質量(g)300.000300.000250.000250.000240.000250.000
トラスココード432-0333432-0377432-0335432-0381431-8801431-8835
サイズ外径100mm×穴径10mm100×M10125(5インチ)×5.0×20100(4インチ)×4.5×20100(4インチ)×6.0×20125(5インチ)×5.0×22

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました