ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
水性切削液 / 水性研削液
ミスミ
通常価格(税別):13,050円~
通常出荷日:3日目
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
青ニススプレー
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格(税別):841円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス【10~20個入り】
通常価格(税別):6,881円~
通常出荷日:在庫品1日目
山一化学
D-1ミスト【24個入り】
山一化学
通常価格(税別):21,563円~
通常出荷日:3日目
トラスコ中山
αアオニススプレー
トラスコ中山
通常価格(税別):990円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
防錆剤 兼 サビ取り剤
ミスミ
通常価格(税別):8,870円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・溶着ダイヤでよく削れるのに火花粉じんがほぼゼロです【用途】・鋼材・石材・コンクリートなどのあ...
詳細を確認| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| 6300030592 | 432-0347 4560265306751 | グリーンクロス けずれるンジャー 鋼材・石材・コンクリート研削用 FYCUP430H 10枚 鋼材・石材・コンクリートなどのあらゆる被削材の研削に。 | 仕様・規格 サイズ:100x4.7x20(15Hリング付)粒度30 H型 使用機械:電動工具 エアー工具 - 質量・質量単位 1200g |
【特長】
・溶着ダイヤでよく削れるのに火花粉じんがほぼゼロです
【用途】
・鋼材・石材・コンクリートなどのあらゆる被削材の研削に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンフレックス
ダイヤドリルカッター 刃厚(mm)1
0通常価格(税別):3,124円~

理研ダイヤモンド工業
ダイヤモンドカッター セグメント
0通常価格(税別):2,167円~

モトユキ
ダイヤモンドカッター グローバルソー(コンクリート用)
0通常価格(税別):6,638円~

フナソー
コンターマシン用ブレードブラウン(強靭汎用タイプ)
5通常価格(税別):9,231円~

トラスコ中山
ハンドソー替刃バイメタルハイス 250mm
4.3通常価格(税別):1,491円

トラスコ中山
トラスコ ハンドソー替刃(コバルトハイス)NS3906-300-5P
4.3通常価格(税別):2,301円

マキタ
ブレードセット品
0通常価格(税別):6,975円~

フナソー
コンターマシン用ブレード(幅:4,5,6,8,10mm)
5通常価格(税別):15,149円~

トラスコ中山
トラスコ ハンドソー替刃(コバルトハイス) NS3906
5通常価格(税別):2,263円~