ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

匠シリーズ アスファルト切断用 AZ12

匠シリーズ アスファルト切断用 AZ12 6300030625
通常単価(税別)
29,323円
税込単価
32,255円
通常出荷日:11日目

【特長】・コンクリート、アスファルトの路面を湿式で切断できる兼用刃です・最高級品のAZシリーズは、側面...

詳細を確認
  • 使用時は取扱説明書をよく読んでから安全に注意してご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300030625
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300030625の仕様・寸法情報

JANコード
4560265306201
質量(g)
1280.000
トラスココード
431-8828
サイズ
305×3.0×穴径27

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300030625431-8828

4560265306201
グリーンクロス 匠シリーズ アスファルト切断用 AZ12
アスファルト、コンクリートの切断に。
仕様・規格
サイズ:305×3.0×穴径27 ピンホール付
使用機械:路面カッター
-
質量・質量単位
1280g

型番リスト

表示件数
型番
6300030625
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,323円
( 32,255円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリート、アスファルトの路面を湿式で切断できる兼用刃です
・最高級品のAZシリーズは、側面のプロテクトチップ採用で、胴ズレ減少、直進安定性が高く、最高の切れ味が可能です
・低馬力道路カッターを使用する用途に適しています
【用途】
・アスファルト、コンクリートの切断に

ご注意

  • 使用時は取扱説明書をよく読んでから安全に注意してご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

匠シリーズ アスファルト切断用 AZ12の型番6300030625のページです。 型番6300030625に関する仕様情報を記載しております。
匠シリーズ アスファルト切断用 AZ12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
匠シリーズ アスファルト切断用 AZ12
匠シリーズ アスファルト切断用 AZ14
匠シリーズ 鉄筋入りコンクリート ブロック切断用 LP12
匠シリーズ 鉄筋入りコンクリート ブロック切断用 DZ12
匠シリーズ 鉄筋入りコンクリート ブロック切断用 DZ12 20H
匠シリーズ 鉄筋入りコンクリート ブロック切断用 DZ12 22H
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格29,323円34,681円20,064円26,696円26,696円26,696円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード456026530620145602653062184560265306416456026530622545602653062494560265306553
質量(g)1280.0001280.000250.0001280.0001280.0001280.000
トラスココード431-8828431-8812431-8852432-0364431-8814431-8840
サイズ305×3.0×穴径27355×3.3×穴径27300×2.8×30.5305×3.0×30.5305×3.0×20305×3.0×22

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました