ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

角型透明バケツ 18L "スケルバケツ"

通常単価(税別)
2,527円
税込単価
2,780円
通常出荷日:1日目

【特長】・見えるからムダが無い、中身が見える角型のバケツです。・全面透明で水の汚れが見やすく、ムダな水...

詳細を確認
  • 有機溶剤・強酸・強アルカリ・酸化剤などの化学製品は製品の強度、品質の劣化を引き起こす可能性があるため使用をしないでください。
  • 踏み台として使用をする際は滑らないよう十分注意をしてご使用ください。(耐荷重100kg)
  • 長期間屋外で保管せず、異常(ひび割れ・変色等)がある場合は使用を中止してください。
  • 本体目盛ならびに目盛りラベル表示の容量は、計量の目安として設定しています。製品の個体差や使用状況により実容量と異なる場合がありますのでご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

CRB-18L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CRB-18Lの仕様・寸法情報

奥行(mm)
345
間口(mm)
340
高さ(mm)
285
色
半透明
容量(L)
18
JANコード
4550414298167
質量(g)
1325.0
トラスココード
692-3936
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CRB-18L692-3936

4550414298167
TRUSCO クリアバケツ18L
洗車、掃除用のバケツとして。
洗車用品、清掃用品などの収納箱として。
仕様・規格
耐荷重:100KG
容量(L):18
間口(mm):340
奥行(mm):345
高さ(mm):285
色:半透明
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
1.325kg

型番リスト

表示件数
型番
CRB-18L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,527円
( 2,780円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・見えるからムダが無い、中身が見える角型のバケツです。
・全面透明で水の汚れが見やすく、ムダな水替えを抑え作業効率が向上します。
・本体外側の目盛ラベルで水の量が見やすく、給水の正確性が向上します。
・本体内蔵の可動式ホース止めで水が汲みやすく、給水の安定性が向上します。
・フタを閉めれば中身が見える収納箱・踏み台・椅子としても使用ができます。
【用途】
・洗車、掃除用のバケツとして。
・工具、雑貨などの収納箱として。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 有機溶剤・強酸・強アルカリ・酸化剤などの化学製品は製品の強度、品質の劣化を引き起こす可能性があるため使用をしないでください。
  • 踏み台として使用をする際は滑らないよう十分注意をしてご使用ください。(耐荷重100kg)
  • 長期間屋外で保管せず、異常(ひび割れ・変色等)がある場合は使用を中止してください。
  • 本体目盛ならびに目盛りラベル表示の容量は、計量の目安として設定しています。製品の個体差や使用状況により実容量と異なる場合がありますのでご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角型透明バケツ 18L "スケルバケツ"の型番CRB-18Lのページです。 型番CRB-18Lに関する仕様情報を記載しております。
角型透明バケツ 18L "スケルバケツ"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型透明バケツ 18L "スケルバケツ"
スチロール角型ケース PS製・透明
ロンテナー 18L 100入
密閉バケツ・ミニ (角/丸)
PFA角型容器
ポリ角型洗浄瓶 容量 500mL
メーカートラスコ中山アズワン東京硝子器械アズワンアズワンケニス
通常価格2,527円2,949円 -105,408円2,369円 -13,936円 -1,029円
通常出荷日1日目1日目〜7日目4日目1日目〜5日目
奥行(mm)345-----
間口(mm)340-----
高さ(mm)285-----
色半透明-----
容量(L)18-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました