ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
[粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m
通常価格(税別):2,750円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
ステンレス浅型角バット
トラスコ中山
通常価格(税別):1,830円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
共和
パイロン ミリオンビニルテープ (10巻入)【10個入り】
通常価格(税別):824円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】・切れ味、寿命を兼ね備えた高品質商品です・鉄筋入りコンクリートを切断するプロ仕様です・ダイヤモ...
詳細を確認| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| 6300030600 | 431-8830 4560265306348 | グリーンクロス 匠シリーズ 鉄筋入りコンクリート ブロック切断用 LP4 10枚 鉄筋入り・硬質コンクリート等の切断 | 仕様・規格 サイズ:105×1.7×20(15リング付) 使用機械:電動カッター、エアーカッター、エンジンカッター - 質量・質量単位 250g |
【特長】
・切れ味、寿命を兼ね備えた高品質商品です
・鉄筋入りコンクリートを切断するプロ仕様です
・ダイヤモンドチップをレーザーで溶接しチップ飛び軽減しています
【用途】
・鉄筋入り・硬質コンクリート等の切断
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンフレックス
ダイヤドリルカッター 刃厚(mm)1
0通常価格(税別):3,124円~

理研ダイヤモンド工業
ダイヤモンドカッター セグメント
0通常価格(税別):2,167円~

モトユキ
ダイヤモンドカッター グローバルソー(コンクリート用)
0通常価格(税別):6,638円~

フナソー
コンターマシン用ブレードブラウン(強靭汎用タイプ)
5通常価格(税別):9,231円~

トラスコ中山
ハンドソー替刃バイメタルハイス 250mm
4.3通常価格(税別):1,491円

トラスコ中山
トラスコ ハンドソー替刃(コバルトハイス)NS3906-300-5P
4.3通常価格(税別):2,301円

マキタ
ブレードセット品
0通常価格(税別):6,975円~

フナソー
コンターマシン用ブレード(幅:4,5,6,8,10mm)
5通常価格(税別):15,149円~

トラスコ中山
トラスコ ハンドソー替刃(コバルトハイス) NS3906
5通常価格(税別):2,263円~