ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

匠シリーズ 鉄筋入りコンクリート ブロック切断用 LP5 10枚【10個入り】

匠シリーズ 鉄筋入りコンクリート ブロック切断用 LP5 10枚 6300030601
通常単価(税別)
95,113円
税込単価
104,624円
通常出荷日:8日目

【特長】・切れ味、寿命を兼ね備えた高品質商品です・鉄筋入りコンクリートを切断するプロ仕様です・ダイヤモ...

詳細を確認
  • 使用時は取扱説明書をよく読んでから安全に注意してご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300030601
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

6300030601の仕様・寸法情報

JANコード
4560265306355
質量(g)
250.000
トラスココード
431-8845
サイズ
125×2.0×22

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300030601431-8845

4560265306355
グリーンクロス 匠シリーズ 鉄筋入りコンクリート ブロック切断用 LP5 10枚
鉄筋入り・硬質コンクリート等の切断
仕様・規格
サイズ:125×2.0×22(20リング付)
使用機械:電動カッター、エアーカッター、エンジンカッター
-
質量・質量単位
250g

型番リスト

表示件数
型番
6300030601
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,113円
( 104,624円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れ味、寿命を兼ね備えた高品質商品です
・鉄筋入りコンクリートを切断するプロ仕様です
・ダイヤモンドチップをレーザーで溶接しチップ飛び軽減しています
【用途】
・鉄筋入り・硬質コンクリート等の切断

ご注意

  • 使用時は取扱説明書をよく読んでから安全に注意してご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

匠シリーズ 鉄筋入りコンクリート ブロック切断用 LP5 10枚の型番6300030601のページです。 型番6300030601に関する仕様情報を記載しております。
匠シリーズ 鉄筋入りコンクリート ブロック切断用 LP5 10枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
匠シリーズ 鉄筋入りコンクリート ブロック切断用 LP5 10枚
匠シリーズ 鉄筋入りコンクリート ブロック切断用 LP10
匠シリーズ 鉄筋入りコンクリート ブロック切断用 LP4 10枚
匠シリーズ 鉄筋入りコンクリート ブロック切断用 LP7 5枚
匠シリーズ 鉄筋入りコンクリート ブロック切断用 LP6 5枚
匠シリーズ 鉄筋入りコンクリート ブロック切断用 HK5 10枚
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格95,113円18,440円66,662円74,337円61,142円97,215円
通常出荷日8日目11日目8日目8日目8日目8日目
JANコード456026530635545602653064094560265306348456026530637945602653063624560265306171
質量(g)250.000250.000250.000250.000250.000100.000
トラスココード431-8845432-0376431-8830431-8856432-0341431-8819
サイズ125×2.0×22255×2.6×25.4105×1.7×20180×2.2×25.4155×2.2×22125×2.0×22

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました