ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

けずれるンジャー 石材・コンクリート・ブロック研削荒削り用 S-CUP7

けずれるンジャー 石材・コンクリート・ブロック研削荒削り用 S-CUP7 6300030599
通常単価(税別)
25,124円
税込単価
27,636円
通常出荷日:11日目

【特長】・コンクリート、ブロック等の荒削り専門ダイヤモンドカップです【用途】・石材、コンクリート、ブロ...

詳細を確認
  • 使用時は取扱説明書をよく読んでから安全に注意してご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300030599
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300030599の仕様・寸法情報

JANコード
4560265302197
質量(g)
240.000
トラスココード
431-8815
サイズ
180(7インチ)×6.0×22

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300030599431-8815

4560265302197
グリーンクロス けずれるンジャー 石材・コンクリート・ブロック研削荒削り用 S-CUP7
石材、コンクリート、ブロックの荒削り用に。
仕様・規格
サイズ:180(7インチ)×6.0×22
使用機械:電動工具
-
質量・質量単位
240g

型番リスト

表示件数
型番
6300030599
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,124円
( 27,636円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリート、ブロック等の荒削り専門ダイヤモンドカップです
【用途】
・石材、コンクリート、ブロックの荒削り用に

ご注意

  • 使用時は取扱説明書をよく読んでから安全に注意してご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

けずれるンジャー 石材・コンクリート・ブロック研削荒削り用 S-CUP7の型番6300030599のページです。 型番6300030599に関する仕様情報を記載しております。
けずれるンジャー 石材・コンクリート・ブロック研削荒削り用 S-CUP7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
けずれるンジャー 石材・コンクリート・ブロック研削荒削り用 S-CUP7
けずれるンジャー 石材・コンクリート・ブロック研削荒削り用 S-CUP4 10枚
けずれるンジャー コンクリート・ブロック研削用 W-CUP 10枚
けずれるンジャー コンクリート・ブロック研削用 T-125
けずれるンジャー コンクリート・ブロック研削用 T-105 10枚
けずれるンジャー コンクリート・ブロック研削用 WCUP-4G 10枚
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格25,124円79,751円60,091円11,923円71,025円77,661円
通常出荷日11日目8日目8日目11日目8日目8日目
JANコード456026530219745602653021804560265302142456026530217345602653021354560265306584
質量(g)240.000240.000250.000250.000250.000300.000
トラスココード431-8815431-8801432-0381431-8835432-0335432-0333
サイズ180(7インチ)×6.0×22100(4インチ)×6.0×20100(4インチ)×4.5×20125(5インチ)×5.0×22125(5インチ)×5.0×20外径100mm×穴径10mm
よく一緒に購入される商品

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました