ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):1,948円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE
通常価格(税別):2,818円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
ステンレス浅型角バット
トラスコ中山
通常価格(税別):1,830円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
ロングボールポイントL形レンチ BPL
TONE
通常価格(税別):500円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE 首下ショートボールポイントL形レンチ
通常価格(税別):675円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
六角棒L形レンチ
TONE
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・側面プロテクトチップ採用でボディ強度が高いです・切断時胴ズレなく直進安定性に優れています・電...
詳細を確認| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| 6300030618 | 431-8829 4560265306195 | グリーンクロス 匠シリーズ 鉄筋入りコンクリート ブロック切断用 HK7 5枚 硬質コンクリート ブロック モルタル等の切断に。 | 仕様・規格 サイズ:180×2.2×25.4(22/20リング付) 使用機械:電動カッター、エアーカッター - 質量・質量単位 100g |
【特長】
・側面プロテクトチップ採用でボディ強度が高いです
・切断時胴ズレなく直進安定性に優れています
・電動工具での使用において、優れた切れ味に加え長寿命も実現しています
・T型チップによって首下摩擦を防ぐとともに、チップを完全に最後まで使い切る事ができます
【用途】
・硬質コンクリート ブロック モルタル等の切断に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンフレックス
ダイヤドリルカッター 刃厚(mm)1
0通常価格(税別):3,124円~

理研ダイヤモンド工業
ダイヤモンドカッター セグメント
0通常価格(税別):2,167円~

モトユキ
ダイヤモンドカッター グローバルソー(コンクリート用)
0通常価格(税別):6,638円~

フナソー
コンターマシン用ブレードブラウン(強靭汎用タイプ)
5通常価格(税別):9,231円~

トラスコ中山
ハンドソー替刃バイメタルハイス 250mm
4.3通常価格(税別):1,491円

トラスコ中山
トラスコ ハンドソー替刃(コバルトハイス)NS3906-300-5P
4.3通常価格(税別):2,301円

マキタ
ブレードセット品
0通常価格(税別):6,975円~

フナソー
コンターマシン用ブレード(幅:4,5,6,8,10mm)
5通常価格(税別):15,149円~

トラスコ中山
トラスコ ハンドソー替刃(コバルトハイス) NS3906
5通常価格(税別):2,263円~