ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

高輝度蓄光カットチェーン JIS JC規格

高輝度蓄光カットチェーン JIS JC規格 JCPC6-2
通常単価(税別)
2,395
税込単価
2,635
通常出荷日:1日目

【特長】・太陽光やLEDライトの光を吸収し、暗所で明るく発光します【用途】・倉庫内などの立入制限箇所や...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

JCPC6-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JCPC6-2の仕様・寸法情報

JANコード
4550414298129
トラスココード
691-2876
径(mm)
6
質量(g)
125.000
材質1
HDPE(高密度ポリエチレン)
材質2
蓄光材
長さ(m)
2
蓄光黄緑

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
JCPC6-2691-2876

4550414298129
TRUSCO 高輝度蓄光カットチェーン JIS JC規格 線形6mm×2M
倉庫内などの立入制限箇所や、夜間の防犯などに。
仕様・規格
JIS Z 9107 JC級規格
色:蓄光黄緑
径(mm):6
長さ(m):2
HDPE(高密度ポリエチレン)
蓄光材
質量・質量単位
125g

型番リスト

表示件数
型番
JCPC6-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,395
( 2,635 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・太陽光やLEDライトの光を吸収し、暗所で明るく発光します
【用途】
・倉庫内などの立入制限箇所や、夜間の防犯などに
【材質】
・HDPE(高密度ポリエチレン)
・蓄光材

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高輝度蓄光カットチェーン JIS JC規格の型番JCPC6-2のページです。 型番JCPC6-2に関する仕様情報を記載しております。
高輝度蓄光カットチェーン JIS JC規格のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高輝度蓄光カットチェーン JIS JC規格
プラフックS型
脱着式プラチェーン TPC6KJ-50
プラチェーン(コーンリング付)
プラフックS型
プラチェーンジョイント
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,39528412,035986 -216 -210 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目〜1日目〜1日目〜
JANコード455041429812945504140287334550414102815---
トラスココード691-2876249-3847351-8360---
径(mm)66----
質量(g)125.0006.0004000.0---
材質1HDPE(高密度ポリエチレン)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト