17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

防炎足カバー【2個入り】

防炎足カバー
通常単価(税別)
2,301円
税込単価
2,531円
通常出荷日:1日目

【特長】・信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用しています・限界酸素指JIS L 1091 E法(...

詳細を確認
  • 不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
  • アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4550414252565
697-9552
グレー
1パック

2個入り

4550414252558
697-9551
ネイビー
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,301円
( 2,531円 )
1日目
2,301円
( 2,531円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用しています
・限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています
・溶接および関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています
・繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します
・静電気が発生しにくいです
・Max Dynaは、株式会社アリオカが所有している商標登録です
【用途】
・溶接、溶断、火気のある現場に
【材質】
・綿100%(防炎素材Max Dyna使用)

ご注意

  • 不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
  • アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
APB-004-GL697-9552

4550414252565
TRUSCO 防炎足カバー グレー(マックスダイナ)
溶接、溶断、火気のある現場に。
仕様・規格
JIS T8128規格準拠商品
限界酸素指数:30.3
サイズ:フリー
全長(mm):390
タイプ:防炎
幅(mm):240
色:グレー
足周り幅(mm):480
綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
質量・質量単位
140g
APB-004-NV697-9551

4550414252558
TRUSCO 防炎足カバー ネイビー(マックスダイナ)
溶接、溶断、火気のある現場に。
仕様・規格
JIS T8128規格準拠商品
限界酸素指数:30.3
サイズ:フリー
全長(mm):390
タイプ:防炎
幅(mm):240
色:ネイビー
足周り幅(mm):480
綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
質量・質量単位
140g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防炎足カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防炎足カバー
防炎タオルオレンジ(マックスダイナ)
溶接用オイル加工革5本指手袋
溶接用ケブラー(R)糸 高耐久5本指手袋
アルゴン溶接用手袋 5本指
溶接用ケブラー(R)糸 高耐久3本指手袋
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,301円1,452円2,642円1,542円 -2,829円1,067円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
サイズフリー-フリーフリーフリーフリー
質量(g)140.00090.000280.000-125-
材質1綿100%(防炎素材Max Dyna使用)難燃繊維50%/綿50%牛床革オイル加工牛床革、ケブラー(R)糸掌部:牛本革牛床革、ケブラー(R)糸
タイプ防炎防炎5本指5本指5本指3本指
全長(mm)390900----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト