ファクトリーサプライ用品技術窓口
吉野
コンテナバッグ(最大充填質量200~1000kg)
通常価格(税別):2,433円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3,473円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
S型透明コンテナ
トラスコ中山
通常価格(税別):3,464円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
大型コンテナ ジャンボックス
通常価格(税別):17,986円~
通常出荷日:1日目 ~
ヒシ
S型コンテナ 2.6L~56.3L
通常価格(税別):1,247円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
通常価格(税別):3,015円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ドライボックス
エスコ
通常価格(税別):4,010円~
通常出荷日:1日目 ~
サカエ
一斗缶保管庫 上扉開放保管雇用受皿
通常価格(税別):9,538円~
通常出荷日:3日目

【特長】・水の運搬時に【材質】・ポリエチレン・ポリプロピレン
| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| MD-10LN | 390-3837 4977767221091 | ヒシエス MDタンク10L ノズル付き 水の運搬時に。 | 仕様・規格 ノズル付き水用ポリタンク 容量(L):10 幅(mm):365 奥行(mm):200 高さ(mm):224 ポリエチレン・ポリプロピレン 質量・質量単位 640g |
| MD-20LN | 390-3824 4977767221046 | ヒシエス MDタンク20L ノズル付き 水の運搬時に。 | 仕様・規格 ノズル付き水用ポリタンク 容量(L):20 幅(mm):370 奥行(mm):240 高さ(mm):320 ポリエチレン・ポリプロピレン 質量・質量単位 930g |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイコー
PEフィッティング EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ
5通常価格(税別):2,335円~

新輝合成
トンボタライジャンボ 水抜栓付(角型)
4.5通常価格(税別):2,237円~

ダイライト
ダイライト フィッティング 20A
0通常価格(税別):4,791円~

カイスイマレン
ポリエチレンタンク角型槽 KHシリーズ
0通常価格(税別):10,283円~

山崎産業
プロテック 角バケツ ECO
0通常価格(税別):3,611円

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):542円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

トラスコ中山
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)
3.8通常価格(税別):4,935円

イースタン精工
回転盤
4.5通常価格(税別):2,599円