ファクトリーサプライ用品技術窓口
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3,473円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
通常価格(税別):3,015円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ドライボックス
エスコ
通常価格(税別):4,010円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
岐阜プラスチック工業
リス TP規格コンテナー
岐阜プラスチック工業
通常価格(税別):2,533円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】・軽量で丈夫、小分けに便利な水用ポリタンクです。【用途】・水の運搬に。【材質】・ポリエチレン
| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| J-TANK10L | 411-8284 4977767221831 | ヒシエス Jタンク 10L ノズル付 水の運搬に最適なタンクです。 | 仕様・規格 ノズル付 ノズル長さ約275mm 容量(L):11 幅(mm):295 奥行(mm):180 高さ(mm):295 ポリエチレン 質量・質量単位 550g |
| J-TANK20L | 411-9850 4977767221862 | ヒシエス Jタンク 20L ノズル付 水の運搬に最適なタンクです。 | 仕様・規格 ノズル付 ノズル長さ約275mm 容量(L):23 幅(mm):350 奥行(mm):230 高さ(mm):365 ポリエチレン 質量・質量単位 920g |
| J-TANK5L | 411-6670 4977767221800 | ヒシエス Jタンク 5L ノズル付 水の運搬に最適なタンクです。 | 仕様・規格 ノズル付 ノズル長さ約275mm 容量(L):6 幅(mm):275 奥行(mm):145 高さ(mm):230 ポリエチレン 質量・質量単位 350g |
【特長】
・軽量で丈夫、小分けに便利な水用ポリタンクです。
【用途】
・水の運搬に。
【材質】
・ポリエチレン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイコー
PEフィッティング EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ
5通常価格(税別):2,352円~

スイコー
ホームローリータンク
3通常価格(税別):8,955円~

スイコー
薬注タンクHD
0通常価格(税別):47,659円~

新輝合成
トンボタライ
0通常価格(税別):1,166円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):8,078円~

アステージ
STボックス
0通常価格(税別):665円~

エスコ
62・63mm パーツケーストレー
5通常価格(税別):90円~