17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

JQA型 兼用脚立 アルマック

JQA型 兼用脚立 アルマック
通常単価(税別)
14,178円~24,557円
税込単価
15,596円~27,013円
通常出荷日:5日目

【特長】・従来品より最大15%軽量化されています

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
JQA-150251-9429

-
NAKAO JQA型 兼用脚立 アルマック仕様・規格
スタンダードタイプ
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):1.49
はしご全長(m):2.97
踏ざん踏面幅(mm):43
-
質量・質量単位
6.5kg
JQA-180251-9428

-
NAKAO JQA型 兼用脚立 アルマック仕様・規格
スタンダードタイプ
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):1.79
はしご全長(m):3.57
踏ざん踏面幅(mm):43
-
質量・質量単位
7.5kg
JQA-210251-9430

-
NAKAO JQA型 兼用脚立 アルマック仕様・規格
スタンダードタイプ
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):2.09
はしご全長(m):4.17
踏ざん踏面幅(mm):43
-
質量・質量単位
8.4kg
JQA-90251-9432

-
NAKAO JQA型 兼用脚立 アルマック仕様・規格
スタンダードタイプ
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):0.84
はしご全長(m):1.78
踏ざん踏面幅(mm):43
-
質量・質量単位
4.7kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

はしご全長(m)

天板高さ(m)

最小発注数量
251-9432
4700.0
1.78
0.84
1個
251-9429
6500.0
2.97
1.49
1個
251-9428
7500.0
3.57
1.79
1個
251-9430
8400.0
4.17
2.09
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,178円
( 15,596円 )
5日目
18,483円
( 20,331円 )
5日目
21,228円
( 23,351円 )
5日目
24,557円
( 27,013円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品より最大15%軽量化されています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JQA型 兼用脚立 アルマックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JQA型 兼用脚立 アルマック
アルミ四脚調整脚立兼用はしご
はしご兼用脚立(最大使用質量100kg)
はしご兼用脚立 RAX-D型
はしご兼用脚立 プロ型
ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型
メーカーナカオナカオアルインコ長谷川工業ピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格14,178円-31,149円 -8,522円 -22,319円 -20,800円 -10,454円 -
通常出荷日5日目4日目〜4日目1日目〜1日目1日目〜
踏ざん踏面幅(mm)4342----
最大使用質量(kg)100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト