ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

酪農用ゴムマット

酪農用ゴムマット 6300032879
通常単価(税別)
33,806
税込単価
37,187
通常出荷日:11日目

【特長】・優れた断熱性・保温性で冬季の底冷えを遮断します・作業者の足腰の疲労を軽減するクッション性があ...

詳細を確認
  • 時期や在庫状況によって納期が遅れる事がございます。
  • 個人宅への配送が不可の商品です。
  • この商品は発送先が法人様宛のみご購入頂ける商品です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300032879
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300032879の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
15
JANコード
4580646386714
質量(g)
49000.0
トラスココード
432-6559
材質1
合成ゴム
長さ(m)
2
幅(mm)
1400

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300032879432-6559

4580646386714
グリーンクロス 酪農用ゴムマット 15mmx1400mmx2000mm
牛舎の床に。
馬術競技の厩舎や洗い場などに。
仕様・規格
色:黒
幅(mm):1400
長さ(m):2
厚さ(mm):15
重量49Kg
合成ゴム
質量・質量単位
49kg

型番リスト

表示件数
型番
6300032879
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,806
( 37,187 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた断熱性・保温性で冬季の底冷えを遮断します
・作業者の足腰の疲労を軽減するクッション性があります
・牛や馬が滑りにくい床材です
・素材は新幹線で利用されているバラスマットと遜色ない耐久性を誇る粉末再生ゴム(廃タイヤ)です
【用途】
・牛舎の床に
・馬術競技の厩舎や洗い場などに
【材質】
・合成ゴム

ご注意

  • 時期や在庫状況によって納期が遅れる事がございます。
  • 個人宅への配送が不可の商品です。
  • この商品は発送先が法人様宛のみご購入頂ける商品です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

酪農用ゴムマットの型番6300032879のページです。 型番6300032879に関する仕様情報を記載しております。
酪農用ゴムマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
酪農用ゴムマット
スポーツ用保護ゴムマット フラットタイプ 10x1000x2000
スポーツ用保護ゴムマット フラットタイプ 20x1000x2000
メッシュB山ゴムマット
スポーツ用保護ゴムマット フラットタイプ 15x1000x2000
B山ゴムマット(横筋)3.0mm×1m×10m
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格33,80615,08022,13924,57218,85729,366
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
厚さ(mm)1510203153
JANコード458064638671445826434411134582643441137456216131290445826434411204580646301410
質量(g)49000.023000.046000.023000.035000.040000.0
トラスココード432-6559562-4000562-5482473-7457562-5487387-8501

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト