ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

メッシュB山ゴムマット

メッシュB山ゴムマット 6300036463
通常単価(税別)
24,572
税込単価
27,029
通常出荷日:11日目

【特長】・メッシュによる高い透水性があるマットになります・雨水がたまりにくい仕様です・耐久性、柔軟性、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300036463
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300036463の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
3
JANコード
4562161312904
質量(g)
23000.0
トラスココード
473-7457
材質1
塩化ビニール
長さ(m)
10
幅(mm)
900

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300036463473-7457

4562161312904
グリーンクロス メッシュB山ゴムマット
玄関アプローチなど滑りやすい所に。
仕様・規格
色:緑
幅(mm):900
長さ(m):10
厚さ(mm):3
タイプ:メッシュ
塩化ビニール
質量・質量単位
23kg

型番リスト

表示件数
型番
6300036463
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,572
( 27,029 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュによる高い透水性があるマットになります
・雨水がたまりにくい仕様です
・耐久性、柔軟性、安全性抜群です
・格子状なので裂けにくく丈夫です
【用途】
・玄関アプローチなど滑りやすい所に
【材質】
・塩化ビニール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュB山ゴムマットの型番6300036463のページです。 型番6300036463に関する仕様情報を記載しております。
メッシュB山ゴムマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュB山ゴムマット
B山ゴムマット(横筋)3.0mm×1m×10m
メッシュ歩行者マット
酪農用ゴムマット
スポーツ用保護ゴムマット フラットタイプ 10x1000x2000
スポーツ用保護ゴムマット フラットタイプ 20x1000x2000
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格24,57229,36612,22733,80615,08022,139
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
厚さ(mm)333151020
JANコード456216131290445806463014104582643386803458064638671445826434411134582643441137
質量(g)23000.040000.03600.049000.023000.046000.0
トラスココード473-7457387-8501473-7470432-6559562-4000562-5482

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト