ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

メッシュ歩行者マット

メッシュ歩行者マット 6300036462
通常単価(税別)
12,227
税込単価
13,450
通常出荷日:11日目

【特長】・メッシュによる高い透水性があるマットになります・雨水がたまりにくい仕様です・耐久性、柔軟性、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300036462
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300036462の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
3
JANコード
4582643386803
質量(g)
3600.0
トラスココード
473-7470
材質1
塩化ビニール
長さ(m)
3.6
幅(mm)
580

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300036462473-7470

4582643386803
グリーンクロス メッシュ歩行者マット
玄関アプローチなど滑りやすい所に。
悪路の滑り止めに。
仕様・規格
色:緑
幅(mm):580
長さ(m):3.6
厚さ(mm):3
タイプ:メッシュ
表示内容:歩行者通路 足もとに注意
塩化ビニール
質量・質量単位
3.6kg

型番リスト

表示件数
型番
6300036462
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,227
( 13,450 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュによる高い透水性があるマットになります
・雨水がたまりにくい仕様です
・耐久性、柔軟性、安全性抜群です
・格子状なので裂けにくく丈夫です
【用途】
・玄関アプローチなど滑りやすい所に
・悪路の滑り止めに
【材質】
・塩化ビニール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュ歩行者マットの型番6300036462のページです。 型番6300036462に関する仕様情報を記載しております。
メッシュ歩行者マットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュ歩行者マット
メッシュB山ゴムマット
疲労軽減マット
酪農用ゴムマット
疲労軽減マット 10x1000x2000
疲労軽減マット 10x500x1000
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格12,22724,57214,61533,80632,48410,379
通常出荷日11日目11日目7日目11日目11日目11日目
厚さ(mm)3319.2151010
ライトグレー
JANコード458264338680345621613129044580179993151458064638671445806463719494580646371970
質量(g)3600.023000.0900.00049000.014000.03500.0
トラスココード473-7470473-7457563-8301432-6559432-6562432-6616

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト