ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

スポーツ用保護ゴムマット フラットタイプ 10x1000x2000

スポーツ用保護ゴムマット フラットタイプ 10x1000x2000 6300042515
通常単価(税別)
15,080
税込単価
16,588
通常出荷日:11日目

【特長】・表面はフラットタイプです・ジム用具など床に置く際の消音効果もあります・ゴルフ練習用の人工芝下...

詳細を確認
  • 時期や在庫状況によって納期が遅れる事がございます。
  • 個人宅への配送が不可の商品です。
  • この商品は発送先が法人様宛のみご購入頂ける商品です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300042515
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300042515の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
10
JANコード
4582643441113
質量(g)
23000.0
トラスココード
562-4000
材質1
合成ゴム
長さ(m)
2
幅(mm)
1000

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300042515562-4000

4582643441113
グリーンクロス スポーツ用保護ゴムマット フラットタイプ 10x1000x2000
様々なスポーツ用品の保護ゴムマットに。
仕様・規格
色:黒
幅(mm):1000
長さ(m):2
厚さ(mm):10
合成ゴム
質量・質量単位
23kg

型番リスト

表示件数
型番
6300042515
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,080
( 16,588 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面はフラットタイプです
・ジム用具など床に置く際の消音効果もあります
・ゴルフ練習用の人工芝下地にもご利用できます
【用途】
・スポーツ用具を使用する際の床保護、足への負担軽減など様々な用途にご利用いただけます
・様々なスポーツ用品の保護ゴムマットに
【材質】
・合成ゴム

ご注意

  • 時期や在庫状況によって納期が遅れる事がございます。
  • 個人宅への配送が不可の商品です。
  • この商品は発送先が法人様宛のみご購入頂ける商品です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スポーツ用保護ゴムマット フラットタイプ 10x1000x2000の型番6300042515のページです。 型番6300042515に関する仕様情報を記載しております。
スポーツ用保護ゴムマット フラットタイプ 10x1000x2000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポーツ用保護ゴムマット フラットタイプ 10x1000x2000
スポーツ用保護ゴムマット フラットタイプ 20x1000x2000
スポーツ用保護ゴムマット フラットタイプ 15x1000x2000
疲労軽減マット 10x1000x2000
疲労軽減マット 10x1000x1000
疲労軽減マット 10x500x2000
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格15,08022,13918,85732,48418,45518,455
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
厚さ(mm)102015101010
JANコード458264344111345826434411374582643441120458064637194945806463719634580646371956
質量(g)23000.046000.035000.014000.07000.07000.0
トラスココード562-4000562-5482562-5487432-6562432-5068432-6590

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト