17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

連結式大型作業台

連結式大型作業台
通常単価(税別)
375,454円~425,252円
税込単価
412,999円~467,777円
通常出荷日:8日目

【特長】・トラックの荷台への昇降や幌かけ等の荷役作業を、より安全により効率的にすることができます【材質...

詳細を確認
  • 手すりは別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
DXL-090A696-9623

4989247512070
PiCa 連結式大型作業台仕様・規格
組立式
最大使用質量(kg):150
天板高さ(m):0.86
天板寸法(mm):2273×604
段数(段):3
設置高さ(mm):858
全長(mm):2626
アルミ合金
質量・質量単位
46.5kg
DXL-120A696-9625

4989247512087
PiCa 連結式大型作業台仕様・規格
組立式
最大使用質量(kg):150
天板高さ(m):1.16
天板寸法(mm):2273×604
段数(段):4
設置高さ(mm):1158
全長(mm):2799
アルミ合金
質量・質量単位
48.7kg
DXL-150A696-9624

4989247512094
PiCa 連結式大型作業台仕様・規格
組立式
最大使用質量(kg):150
天板高さ(m):1.46
天板寸法(mm):2273×604
段数(段):5
設置高さ(mm):1458
全長(mm):2972
アルミ合金
質量・質量単位
51.4kg
DXL-200A696-9622

4989247512100
PiCa 連結式大型作業台仕様・規格
組立式
最大使用質量(kg):150
天板高さ(m):1.97
天板寸法(mm):2273×604
段数(段):7
設置高さ(mm):1968
全長(mm):3267
アルミ合金
質量・質量単位
55.1kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

天板高さ(m)

段数(段)

設置高さ(mm)

全長(mm)

最小発注数量
4989247512070
696-9623
46500.0
0.86
3
858
2626
1個
4989247512087
696-9625
48700.0
1.16
4
1158
2799
1個
4989247512094
696-9624
51400.0
1.46
5
1458
2972
1個
4989247512100
696-9622
55100.0
1.97
7
1968
3267
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
375,454円
( 412,999円 )
8日目
381,167円
( 419,284円 )
8日目
397,073円
( 436,780円 )
8日目
425,252円
( 467,777円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラックの荷台への昇降や幌かけ等の荷役作業を、より安全により効率的にすることができます
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 手すりは別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

連結式大型作業台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連結式大型作業台
アルミ製折りたたみ式ひな段
パイプ製足場PSW型ベース付き
アルミシザース充電式昇降作業台 アルシザー(スライド型)
移動式足場 主わく折りたたみ式 床高さ0.45~2.05M
アルミパイプ製移動式足場ARA標準仕様
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格375,454円-419,725円1,075,951円 -4,330,841円994,977円624,615円 -
通常出荷日8日目8日目9日目9日目8日目9日目
材質1アルミ合金本体:アルミニウムアルミ合金アルミ合金アルミアルミ合金
天板寸法(mm)2273×6044550×3001690×1326---
最大使用質量(kg)150600250150(スライド床:100)140200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト